Moc znamionowa
Zakres mocy | 404–803 hp 404–803 hp |
Minimalna moc znamionowa | 624 bhp 465 bkW |
Maksymalna moc znamionowa | 803 bhp 599 bkW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Zespoły agregatów prądotwórczych C18 posiadają we wszystkich konfiguracjach system chłodzenia po obiegu zamkniętym (SCAC). Podstawowa zaleta zastosowania chłodnicy końcowej z niezależnym układem chłodzenia (SCAC) polega na tym, że nie występuje obieg wody morskiej przez chłodnicę końcową. Wiele innych udoskonaleń tych silników przyczynia się do minimalizacji kosztów posiadania i eksploatacji. Wersje zgodne z normami EPA Tier 3, IMO II/III, IWW (UE) i normą chińską II są dostępne z wymiennikiem ciepła lub z chłodzeniem wodą ze stępki. Wszystkie podstawowe homologacje MCS dostępne fabrycznie
Zakres mocy | 404–803 hp 404–803 hp |
Minimalna moc znamionowa | 624 bhp 465 bkW |
Maksymalna moc znamionowa | 803 bhp 599 bkW |
Częstotliwość | 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz |
Normy emisji | IMO II/III, EPA T 3, EU IWW, norma chińska II IMO II/III, EPA T 3, EU IWW, norma chińska II |
Ssanie | TA, TTA TA, TTA |
Średnica cylindra | 5.7 in 145 mm |
Pojemność skokowa | 1106 in³ 18.1 l |
Konfiguracja | 6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym |
Skok tłoka | 7.2 in 183 mm |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Długość | 73 in 1854 mm |
Wysokość | 51.2 in 1300 mm |
Masa bez płynów | 1950 lb 4299 kg |
Szerokość | 44.6 in 1134 mm |
Dla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.