Silniki napędowe serii C280-8 do użytku komercyjnego

Silniki napędowe do zastosowań komercyjnych C280-8

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Zakres mocy
3084–4023 bhp (2300–3000 bkW)
3084–4023 bhp (2300–3000 bkW)
Zakres prędkości
900–1000 obr./min
900–1000 obr./min
Normy emisji
IMO II, IMO III/EPA Tier 4
IMO II, IMO III/EPA Tier 4

Podsumowanie

W oparciu o cechującą się wysoką niezawodnością i trwałością platformę C280 firma Caterpillar opracowała serię silników C280-8. Podstawowe elementy są takie same jak w przypadku istniejących silników C280, łącznie z najnowszym układem paliwowym EUI i najnowocześniejszą elektroniczną jednostką sterującą (ECU) ADEM™ A3. Produkty firmy Caterpillar® jak zawsze oferują większą moc użyteczną przy wyjątkowo niskim zużyciu paliwa. Ponadto gwarantują długie okresy międzyobsługowe oraz dostępność części i serwisu firmy Caterpillar w skali całego świata. Silniki C280-8 są zgodne z normą IMO II przy wszystkich parametrach znamionowych. Silniki o mocy znamionowej 2460 bkW i 2710 bkW, wyposażone w układ oczyszczania spalin, są zgodne z normami IMO III/EPA Tier 4.

Dane techniczne produktu C280-8

Zakres mocy 3084–4023 bhp (2300–3000 bkW) 3084–4023 bhp (2300–3000 bkW)
Zakres prędkości 900–1000 obr./min 900–1000 obr./min
Normy emisji IMO II, IMO III/EPA Tier 4 IMO II, IMO III/EPA Tier 4
Ssanie TA TA
Średnica cylindra 11 in 280 mm
Skok tłoka 11.8 in 300 mm
Pojemność skokowa 9031 in³ 148 l
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego W lewo lub w prawo W lewo lub w prawo
Konfiguracja 8-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 8-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym
Wysokość 104 in 2642 mm
Masa bez płynów 41800 lb 19000 kg
Szerokość 71 in 1803 mm
Długość 195 in 4953 mm

C280-8 Wyposażenie standardowe

Ogólne

  • Możliwość serwisowania z lewej i prawej strony

Układ dolotowy powietrza

  • Odporna na korozję malowana chłodnica końcowa na słodką wodę (po stronie zasysania powietrza)
  • Odpowietrzniki skrzyni korbowej, montowane u góry
  • Pojedyncza turbosprężarka, zamontowana z tyłu, smarowana olejem silnikowym
  • Adapter wlotu powietrza – prosty / 90 stopni / 35 stopni

Układ sterowania

  • Dwie elektroniczne jednostki sterujące silnika Caterpillar ADEM A4
  • Twarda wiązka przewodów
  • Pompy wodne do chłodnicy końcowej/chłodnicy oleju oraz płaszcza wodnego (napędzane przez przekładnię zębatą)

Układ chłodzenia

  • Spusty cieczy chłodzącej silnik
  • Pojedynczy / niezależny obwód chłodnicy końcowej

Układ wydechowy

  • Suchy, gazoszczelny kolektor wylotowy
  • Czujniki prędkości obrotowej turbosprężarki – zabezpieczenie przed nadmierną prędkością obrotową

Układ paliwowy

  • Pompa tankowania paliwa, napędzana przez przekładnię zębatą
  • Podwójne filtry paliwa
  • Pompowtryskiwacze sterowane elektronicznie

Wskaźniki i przyrządy

  • System alarmowy i zabezpieczający CAT

Układ smarowania

  • Pompa oleju, napędzana przez przekładnię zębatą

Układy smarowania

  • 2-elementowa chłodnica oleju, montowana na silniku
  • Podwójny odśrodkowy filtr oleju – montowany na silniku
  • Pompa wstępnego smarowania – pneumatyczna / elektryczna

Układ ochronny

  • Przeciwwybuchowe zawory nadmiarowe skrzyni korbowej

C280-8 Wyposażenie dodatkowe

Układ wydechowy

  • Osłony kolektora wylotowego – miękkie

Układ chłodzenia

  • Nagrzewnice płaszcza wodnego

Układ paliwowy

  • Warstwa ochronna SOLAS

Układ smarowania

  • Miski olejowe, przednia i tylna
  • Mokra miska olejowa
  • Warstwa ochronna SOLAS

Układ ochronny

  • Detektor mgły olejowej
  • Zawory nadmiarowe ciśnienia cylindra
  • Zawory nadmiarowe ciśnienia cylindra

Zobacz, jak C280-8 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Silniki napędowe serii C280-8 do użytku komercyjnego

Silniki napędowe serii C280-8 do użytku komercyjnego

360 View