Okrętowy silnik napędowy 3516E (EPA Tier 4 Final USA)

Silniki napędowe do zastosowań komercyjnych 3516E

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Zakres mocy
2501–3386 bhp (1865–2525 bkW)
2501–3386 bhp (1865–2525 bkW)
Zakres prędkości
1600–1800 obr./min
1600–1800 obr./min
Normy emisji
EPA Tier 4 (USA), IMO III
EPA Tier 4 (USA), IMO III

Podsumowanie

Okrętowy silnik napędowy 3516E jest teraz dostępny w szerokiej gamie wersji zgodnych z amerykańską normą EPA Tier 4 Final oraz normą emisji morskich IMO III. Ponieważ marynarka handlowa dostosowuje swoje działania do spełnienia wymagań norm EPA Tier 4 (USA) i IMO III, firma Caterpillar Marine wprowadziła rozwiązanie zapewniające maksymalną wydajność i równocześnie spełniające wymogi powyższych norm. Zastosowane przez Caterpillar połączenie oszczędnego silnika i układu oczyszczania spalin opartego na selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) jest rozwiązaniem, które nie tylko pozwala zmniejszyć poziom emisji NOx, ale również obniża koszty posiadania i eksploatacji ponoszone przez użytkownika.

Dane techniczne produktu 3516E

Zakres mocy 2501–3386 bhp (1865–2525 bkW) 2501–3386 bhp (1865–2525 bkW)
Zakres prędkości 1600–1800 obr./min 1600–1800 obr./min
Normy emisji EPA Tier 4 (USA), IMO III EPA Tier 4 (USA), IMO III
Ssanie Podwójne turbodoładowanie i chłodzenie powietrza doładowującego Podwójne turbodoładowanie i chłodzenie powietrza doładowującego
Średnica cylindra 6.69 in 170 mm
Skok tłoka 8.46 in 215 mm
Pojemność skokowa 4765 in³ 78 l
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego W lewo W lewo
Konfiguracja 16-cylindrowy widlasty silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 16-cylindrowy widlasty silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym
Szerokość 89.9 in 2284 mm
Długość 125.7 in 3192 mm
Wysokość 87.6 in 2225 mm
Masa bez płynów – przybliżona 21164 lb 9600 kg

3516E Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Chłodnica końcowa odporna na korozję

Układ sterowania

  • Dwie elektroniczne jednostki sterujące silnika A5 z wtryskiwaczami elektronicznymi i niskociśnieniowym układem paliwowym

Układ chłodzenia

  • Dodatkowa pompa wody słodkiej
  • Napęd zębaty, odśrodkowa pompa wodna płaszcza wodnego z o 40% większą pojemnością

Układ wydechowy

  • Dwie turbosprężarki z łożyskami chłodzonymi wodą i osłonami termoizolacyjnymi

Układ paliwowy

  • Podwójne filtry paliwa i oleju

Ogólne

  • Tłumik drgań i osłona
  • Zgodny z przepisami SOLAS

Zobacz, jak 3516E wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Okrętowy silnik napędowy 3516E (EPA Tier 4 Final USA)

Okrętowy silnik napędowy 3516E (EPA Tier 4 Final USA)