C280 Aux

Silniki pomocnicze C280

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Minimalna moc znamionowa
2320 bhp
1730 bkW
Maksymalna moc znamionowa
7268 bhp
5420 bkW
Ssanie
TA
TA

Podsumowanie

Okrętowe silniki pomocnicze Cat C280

Dane techniczne produktu C280

Minimalna moc znamionowa 2320 bhp 1730 bkW
Maksymalna moc znamionowa 7268 bhp 5420 bkW
Ssanie TA TA
Średnica cylindra 11 in 280 mm
Skok tłoka 11.8 in 300 mm
Konfiguracja 6-, 8-, 12-, 16-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 6-, 8-, 12-, 16-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym
Maksymalna szerokość 69 in 1741 mm
Minimalna wysokość 108 in 2733 mm
Minimalna masa netto 34496 lb 15680 kg
Maksymalna wysokość 140 in 3550 mm
Minimalna szerokość 67 in 1704 mm
Minimalna długość 145 in 3691 mm
Maksymalna długość 197 in 5007 mm
Maksymalna masa netto 62832 lb 28500 kg

C280 Wyposażenie standardowe

UKŁAD DOLOTOWY POWIETRZA

  • R UKŁAD WLOTÓW Chłodnica końcowa, słodka woda, z powłoką antykorozyjną (strona powietrza) Odcięcie wlotu powietrza; Odpowietrznik, skrzynia korbowa montowane od góry; Turbosprężarka, montowana z tyłu; smarowanie olejem silnikowym

UKŁAD STEROWANIA

  • Pojedyncza elektroniczna jednostka sterująca silnika Cat A-III z układem paliwowym z wtryskiwaczem elektronicznym, sztywna wiązka przewodów (wymagane zasilanie elektronicznych jednostek sterujących silnika: 10 A, 24 V)

UKŁAD CHŁODZENIA

  • Spusty cieczy chłodzącej silnik

UKŁAD WYDECHOWY

  • Suchy, gazoszczelny kolektor wylotowy

UKŁAD PALIWOWY

  • Paliwo destylowane (wymagana lepkość w zakresie od 1,4 cSt do 20 cSt w temperaturze 38°C), Pompa tankowania paliwa (zamontowana po lewej stronie), podwójny filtr paliwa zamontowany z tyłu silnika, elektronicznie sterowane pompowtryskiwacze

UKŁAD SMAROWANIA

  • Odśrodkowe filtry oleju, odcinane pojedynczo. Silnik strony serwisowej zamontowany na pokrywach inspekcyjnych bloku cylindrów. Z zamontowanymi przewodami olejowymi i jednym zaworem odcinającym. Odśrodkowe filtry obejściowe zapewniają obejście oleju z pompy głównej oleju smarowego. Możliwość serwisowania przy pracującym silniku. Zawór wlewu oleju i bagnetu Zawór regulujący ciśnienie oleju Zawór przeciwwybuchowy skrzyni korbowej

OGÓLNE

  • Farba, żółta Caterpillar Pompy zębate: paliwa, olej, płaszcz wodny, woda w chłodnicy końcowej/chłodnicy oleju

Narzędzia serwisowe/zabezpieczenie transportowe/wsparcie fabryczne

  • Literatura serwisowa. Standardowo z każdym silnikiem dostarczane są dwa (2) kompletne zestawy literatury serwisowej wymienione poniżej: 1. Płyta CD z książką części zamiennych (przypisana do numeru seryjnego) 2. Instrukcja serwisowa, która zawiera sekcje: Obsługa i konserwacja, Specyfikacje, Obsługa systemów, Testowanie i regulacja, Instrukcja demontażu i montażu. Dostępne tylko na nośniku papierowym i w języku angielskim. 3. Podręcznik techniczny (informacje o częściach/serwisie urządzeń specjalnych). Dostępne na nośniku papierowym tylko w języku angielskim. UWAGA: Płytę CD z książką dot. części zamiennych i instrukcji serwisowych można zamówić ponownie, korzystając z normalnego systemu zamawiania publikacji Caterpillar. Podręcznik techniczny może być zamówiony wyłącznie przez Dział Obsługi Projektu w Centrum Silników Caterpillar Lafayette.

C280 Wyposażenie dodatkowe

UKŁAD DOLOTOWY POWIETRZA

  • Układ oczyszczania powietrza

UKŁAD CHŁODZENIA

  • Nagrzewnice płaszcza wodnego
  • Układ odzyskiwania ciepła
  • Termostaty układu odzyskiwania ciepła
  • Grupy połączeń układu chłodzenia
  • Odpowietrznik

UKŁAD STEROWANIA

  • Moduł podziału obciążenia
  • Moduł bezpośredniego sterowania

UKŁAD WYDECHOWY

  • Rozszerzacz na wylocie
  • Giętkie złącza
  • Kołnierz do spawania – opcjonalnie

UKŁAD PALIWOWY

  • Pompa zasilająca układu paliwowego
  • Podwójny siatkowy filtr wstępny paliwa
  • Złącza do układu paliwowego

UKŁAD SMAROWANIA

  • Zawór spustowy miski olejowej
  • Przyłącza do smarowania wstępnego
  • Podgrzewacz oleju smarowego

MOCOWANIA

  • Tłumiki drgań

WYMOGI TOWARZYSTW MORSKICH

  • Natryskiwana warstwa ochronna

UKŁAD OCHRONNY

  • Opcje systemu monitorowania PLC
  • Opcje układu przekaźnikowego ECP
  • Tablica przyrządów ECP ze wskaźnikami mechanicznymi ECP
  • Czujnik prędkości turbosprężarki
  • Zawór nadmiarowy siłownika ciśnieniowego
  • Detektor mgły olejowej
  • Elementy układu zabezpieczeń
  • Czujnik magnetyczny

Zestawy części zamiennych

  • Układ dolotowy i pneumatyczny
  • Silnik podstawowy
  • Głowica cylindrów
  • Układ paliwowy
  • Układ chłodzenia
  • Wskaźniki i przyrządy
  • Zestawy zaworów

Badanie właściwości silnika

  • Podstawowe testy systemu
  • Test z udziałem świadka
  • Analiza drgań skrętnych

NARZĘDZIA SERWISOWE / ZABEZPIECZENIA TRANSPORTOWE / WSPARCIE FABRYCZNE

  • Przekazywanie do eksploatacji
  • Emblemat AID

Narzędzia serwisowe/zabezpieczenie transportowe/wsparcie fabryczne

  • Narzędzia serwisowe
  • Opakowanie fabryczne
  • Ochrona w transporcie – folia termokurczliwa lub plandeka
  • Zabezpieczenie transportowe – opakowanie eksportowe
  • Magazynowanie

Zobacz, jak C280 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

C280 Aux

C280 Aux