Moc znamionowa
Zakres mocy | 36.0R – 99 ekW 36.0R – 99 ekW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Agregat prądotwórcze dla przemysłu morskiego Cat® C4.4 ma następujące poziomy mocy znamionowej dla prądu trójfazowego i częstotliwości 50 Hz: 38,0, 51,5 i 69,0 ekW (chłodzenie przez wymiennik ciepła) oraz 36,0, 49,0 i 65,0 ekW (chłodzenie przez chłodnicę), przy których są spełnione wymogi normy emisji CCNR2 (UE). Agregat C4.4 ma też następujące poziomy mocy znamionowej dla prądu trójfazowego i częstotliwości 60 Hz: 44,0, 58,5, 76,0 i 99,0 ekW (chłodzenie przez wymiennik ciepła) oraz 42,0, 56,0, 72,0 i 95,0 ekW (chłodzenie przez chłodnicę) Agregat prądotwórczy C4.4 jest dostępny w wersji 12 lub 24 V oraz w wersji otwartej lub zamkniętej. Jednostronne serwisowanie ułatwia konserwację i obniża ogólne koszty eksploatacji. Kompaktowe wymiary agregatu sprawiają, że jest on idealny do szerokiej gamy zastosowań w na statkach komercyjnych oraz jachtach. Agregaty o tych mocach znamionowych są też dostępne w wersji z atestem MCS (Marine Classification Society).
Zakres mocy | 36.0R – 99 ekW 36.0R – 99 ekW |
Częstotliwość | 50 / 60 50 / 60 |
Prędkość | 1500/1800 obr./min 1500/1800 obr./min |
Minimalna moc znamionowa | 36,0R ekW (45 kVA) 36,0R ekW (45 kVA) |
Maksymalna moc znamionowa | 99,0 ekW (123 kVA) 99,0 ekW (123 kVA) |
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa | EPA Tier 2 (60 Hz), 97/68WE (UE) Stage II (50 Hz) EPA Tier 2 (60 Hz), 97/68WE (UE) Stage II (50 Hz) |
Normy emisji | NST NST |
Model silnika | 4-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 4-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym |
Ssanie | NA, T, TA NA, T, TA |
Średnica cylindra | 4.13 in 105 mm |
Skok tłoka | 5 in 127 mm |
Pojemność skokowa | 269 in³ 4.4 l |
Typ regulatora | Elektroniczne Elektroniczne |
Długość | 68.9 in 1750 mm |
Szerokość | 47.8 in 1215 mm |
Wysokość | 39.4 in 1000 mm |
Masa | 805 kg (1775 lb) - 1015 kg (2338 lb) 805 kg (1775 lb) - 1015 kg (2338 lb) |
Wzbudzenie | Ze wzbudzeniem obcym z dodatkowego uzwojenia w celu zapewnienia prądu zwarciowego wynoszącego 300% prądu znamionowego przez czas do 10 sekund Ze wzbudzeniem obcym z dodatkowego uzwojenia w celu zapewnienia prądu zwarciowego wynoszącego 300% prądu znamionowego przez czas do 10 sekund |
Podziałka | 2/3 2/3 |
Liczba doprowadzeń | 12 wyprowadzeń z możliwością zmiany połączeń 12 wyprowadzeń z możliwością zmiany połączeń |
Izolacja | Klasa H Klasa H |
Klasa ochrony IP | Stopień ochrony IP23 (niektóre modele dostępne w wersji IP44, aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z dealerem) Stopień ochrony IP23 (niektóre modele dostępne w wersji IP44, aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z dealerem) |
Regulator napięcia | Półprzewodnikowy regulator napięcia z integralnym potencjometrem regulującym napięcie Półprzewodnikowy regulator napięcia z integralnym potencjometrem regulującym napięcie |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELEDla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.