Moc znamionowa
Zakres mocy | 260–565 ekW 260–565 ekW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Najnowszy generator C18 z udoskonalonymi możliwościami podłączania jest kompatybilny z naszymi produktami dla przemysłu naftowego. Skorzystaliśmy również z okazji, aby dodać nowe opcje cennika. Wszystkie parametry znamionowe i certyfikaty emisji spalin silników są takie same, jednak udało nam się zwiększyć moc wyjściową 12 z 14 wersji generatora.
Zakres mocy | 260–565 ekW 260–565 ekW |
Częstotliwość | 50 Hz 50 Hz |
Minimalna moc znamionowa | 260 ekW (325 kVA) 260 ekW (325 kVA) |
Maksymalna moc znamionowa | 565 ekW (706 kVA) 565 ekW (706 kVA) |
Prędkość | 50 Hz – 1500 obr./min, 60 Hz – 1800 obr./min 50 Hz – 1500 obr./min, 60 Hz – 1800 obr./min |
Konfiguracja | 6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym |
Ssanie | Z turbosprężarką i chłodnicą końcową Z turbosprężarką i chłodnicą końcową |
Średnica cylindra | 5.7 in 145 mm |
Skok tłoka | 7.2 in 183 mm |
Układ paliwowy | Uruchamiany mechanicznie i sterowany elektronicznie wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy (MEUI) Uruchamiany mechanicznie i sterowany elektronicznie wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy (MEUI) |
Częstotliwość wymiany oleju | 250 / 500 godzin 250 / 500 godzin |
Regulator | Elektroniczne Elektroniczne |
Objętość uzupełniania | 68 68 |
Układ chłodzenia | Chłodzony wymiennikiem ciepła, wodą ze stępki lub chłodnicą Chłodzony wymiennikiem ciepła, wodą ze stępki lub chłodnicą |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | Nr SAE (136 zębów) Nr SAE (136 zębów) |
Normy emisji | EPA Tier 3, IMO II, IW (UE) EPA Tier 3, IMO II, IW (UE) |
Wysokość | 94.8 in 2408 mm |
Długość | 55.6 in 4741 mm |
Szerokość | 66.9 in 1699 mm |
Masa – przybliżona | 13396 lb 6076 kg |
Długość | 119.6 in 3038 mm |
Wysokość | 64.9 in 1648 mm |
Szerokość | 55.6 in 1411 mm |
Masa – przybliżona | 9747 lb 4221 kg |
Wzbudzenie | SRMP SRMP |
Izolacja | Klasa H Klasa H |
Klasa ochrony IP | IP23 (standard), IP 44 (opcja) IP23 (standard), IP 44 (opcja) |
Regulator napięcia | CDVR (cyfrowy regulator napięcia) CDVR (cyfrowy regulator napięcia) |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE