Moc znamionowa
Zakres mocy | 2320-2722 bhp (1730-2030 bkW) 2320-2722 bhp (1730-2030 bkW) |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
W oparciu o cechującą się wysoką niezawodnością i trwałością platformę C280 firma Caterpillar opracowała serię silników IMO II C280. Podstawowe elementy są takie same jak w przypadku istniejących silników C280, łącznie z najnowszym układem paliwowym EUI i najnowocześniejszą elektroniczną jednostką sterującą (ECU) ADEM™ A3. Produkty firmy Caterpillar® jak zawsze oferują większą moc użyteczną przy wyjątkowo niskim zużyciu paliwa. Ponadto gwarantują długie okresy międzyobsługowe oraz dostępność części i serwisu firmy Caterpillar w skali całego świata.
Zakres mocy | 2320-2722 bhp (1730-2030 bkW) 2320-2722 bhp (1730-2030 bkW) |
Zakres prędkości | 900-1000 obr./min 900-1000 obr./min |
Normy emisji | IMO II IMO II |
Ssanie | TA TA |
Średnica cylindra | 11 in 280 mm |
Skok tłoka | 11.8 in 300 mm |
Pojemność skokowa | 6773 in³ 111 l |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo lub w prawo W lewo lub w prawo |
Konfiguracja | 6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym |
Masa bez płynów | 34496 lb 15680 kg |
Długość | 158 in 4013 mm |
Szerokość | 71 in 1803 mm |
Wysokość | 108 in 2743 mm |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELEDla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.