Moc znamionowa
Zakres mocy | 365–400 bhp (272–298 bkW) 365–400 bhp (272–298 bkW) |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Silnik 3406C o napędzie mechanicznym jest dostępny w wersji A o mocy 365 bhp (272 bkW) i B o mocy 400 bhp (298 bkW).
Zakres mocy | 365–400 bhp (272–298 bkW) 365–400 bhp (272–298 bkW) |
Zakres prędkości | 1800 obr./min 1800 obr./min |
Normy emisji | Brak atestu Brak atestu |
Ssanie | TA TA |
Średnica cylindra | 5.4 in 137.2 mm |
Skok tłoka | 6.4 in 165.1 mm |
Pojemność skokowa | 893.39 in³ 14.6 l |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W prawo W prawo |
Konfiguracja | 6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym |
Objętość uzupełniania | 34,0 l (9,0 gal) 34,0 l (9,0 gal) |
Regulator | Mechaniczne Mechaniczne |
Częstotliwość wymiany oleju | 250 godz. 250 godz. |
Układ chłodzenia | Wymiennik ciepła lub użycie wody ze stępki Wymiennik ciepła lub użycie wody ze stępki |
Długość | 57.25 in 1454.2 mm |
Masa bez płynów – przybliżona | 2921 lb 1325 kg |
Wysokość | 50.33 in 1278.5 mm |
Szerokość | 35.96 in 913.5 mm |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELEDla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.