Moc znamionowa
Zakres mocy | 109–218 bkW 109–218 bkW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Zakres mocy | 109–218 bkW 109–218 bkW |
Częstotliwość | 50 / 60 50 / 60 |
Normy emisji | EPA Tier 3 (USA), IMO II, Stage V (UE), norma chińska II EPA Tier 3 (USA), IMO II, Stage V (UE), norma chińska II |
Skok tłoka | 5.31 in 135 mm |
Pojemność skokowa | 428 in³ 7.01 l |
Ssanie | Z turbosprężarką i chłodnicą końcową Z turbosprężarką i chłodnicą końcową |
Regulator | Elektroniczny układ (elektroniczna jednostka sterująca A5E2 V2) Elektroniczny układ (elektroniczna jednostka sterująca A5E2 V2) |
Konfiguracja | 6-cylindrowy rzędowy 4-suwowy silnik wysokoprężny 6-cylindrowy rzędowy 4-suwowy silnik wysokoprężny |
Objętość uzupełniania | Układ smarowania z wymianą filtra oleju: 20 L (5,3 gal) Układ smarowania z wymianą filtra oleju: 20 L (5,3 gal) |
Częstotliwość wymiany oleju | 500 godzin 500 godzin |
Układ chłodzenia | Wymiennik ciepła lub użycie wody ze stępki Wymiennik ciepła lub użycie wody ze stępki |
Obudowa koła zamachowego | SAE nr 03 z kołem zamachowym SAE 11,5 SAE nr 03 z kołem zamachowym SAE 11,5 |
Obracanie | W lewo W lewo |
Znamionowa prędkość obrotowa silnika | 1500/1800, 600–2400 obr./min 1500/1800, 600–2400 obr./min |
Średnica cylindra | 4.13 in 105 mm |
Masa silnika bez płynów – przybliżona | 1676 1676 |
Wysokość | 34.5 in 891 mm |
Długość | 43.1 in 1095 mm |
Szerokość | 33.5 in 851 mm |
Maksymalna masa suchego silnika | 1676 lb 760 kg |
Maksymalna wysokość | 34.5 in 876 mm |
Maksymalna szerokość | 33.5 in 850 mm |
Minimalna masa suchego silnika | 1609 lb 730 kg |
Dla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
Silnik napędowy C7.1 o wysokiej sprawności
Poznaj nowy okrętowy silnik napędowy C7.1 do użytku komercyjnego