Moc znamionowa
Zakres mocy | 2000–3385 bhp (1492–2525 bkW) 2000–3385 bhp (1492–2525 bkW) |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Okrętowy silnik napędowy Cat® 3516C zapewnia wysokie osiągi w trudnych warunkach. Ta rodzina silników została opracowana tak, aby zapewnić klientom maksymalne korzyści z inwestycji. Dlatego obejmuje warianty o szerokim wyborze mocy znamionowych, konfiguracje o obrotach standardowych lub odwrotnych, niewymagające układu oczyszczania spalin i o małym zużyciu paliwa. Silnik ten jest dostępny w wersji zgodnej z wymogami norm emisji IMO II lub Stage II (Chiny), dzięki czemu stanowi znakomite rozwiązanie do napędzania holowników, jednostek dla sektora publicznego i innych użytkowych.
Zakres mocy | 2000–3385 bhp (1492–2525 bkW) 2000–3385 bhp (1492–2525 bkW) |
Zakres prędkości | 1200-1800 obr./min 1200-1800 obr./min |
Normy emisji | IMO II IMO II |
Ssanie | TTA TTA |
Średnica cylindra | 8.46 in 215 mm |
Skok tłoka | 7.48 in 170 mm |
Pojemność skokowa | 4765 in³ 78 l |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo lub w prawo W lewo lub w prawo |
Konfiguracja | 16-cylindrowy widlasty silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 16-cylindrowy widlasty silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym |
Minimalna wysokość | 77.4 in 1967 mm |
Maksymalna długość | 148 in 3761 mm |
Maksymalna szerokość | 84.3 in 2142 mm |
Minimalna długość | 143.1 in 3637 mm |
Maksymalna wysokość | 84.6 in 2150 mm |