Moc znamionowa
Zakres mocy | 6169–8046 bhp (4600–6000 bkW) 6169–8046 bhp (4600–6000 bkW) |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
W oparciu o cechującą się wysoką niezawodnością i trwałością platformę C280 firma Caterpillar opracowała serię silników C280-16, które obecnie są oferowane w konfiguracjach o mocy do 6000 bkW. Podstawowe elementy są takie same jak w przypadku istniejących silników C280, łącznie z najnowszym układem paliwowym EUI i najnowocześniejszą elektroniczną jednostką sterującą (ECU) ADEM™ A3. Produkty firmy Caterpillar® jak zawsze oferują większą moc użyteczną przy wyjątkowo niskim zużyciu paliwa. Ponadto gwarantują długie okresy międzyobsługowe oraz dostępność części i serwisu firmy Caterpillar w skali całego świata.
Zakres mocy | 6169–8046 bhp (4600–6000 bkW) 6169–8046 bhp (4600–6000 bkW) |
Zakres prędkości | 900-1000 obr./min 900-1000 obr./min |
Normy emisji | IMO II IMO II |
Ssanie | TTA TTA |
Średnica cylindra | 11 in 280 mm |
Skok tłoka | 11.8 in 300 mm |
Pojemność skokowa | 18062 in³ 296 l |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo lub w prawo W lewo lub w prawo |
Konfiguracja | 16-cylindrowy widlasty silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 16-cylindrowy widlasty silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym |
Minimalna masa netto | 62832 lb 28500 kg |
Minimalna długość | 224 in 5690 mm |
Maksymalna długość | 224 in 5690 mm |
Minimalna wysokość | 134 in 3403 mm |
Maksymalna wysokość | 134 in 3403 mm |
Minimalna szerokość | 80 in 2032 mm |
Maksymalna szerokość | 80 in 2032 mm |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELEDla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
Silniki napędowe serii C280-16 do użytku komercyjnego
C280 16