Moc znamionowa
Zakres mocy | 1341–2550 bhp (1000–1902 bkW) 1341–2550 bhp (1000–1902 bkW) |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Okrętowy silnik pomocniczy 3512E jest teraz dostępny w szerokiej gamie wersji zgodnych z amerykańską normą EPA Tier 4 Final oraz normą emisji morskich IMO III. Ponieważ marynarka handlowa dostosowuje swoje działania do spełnienia wymagań norm EPA Tier 4 (USA) i IMO III, firma Caterpillar Marine wprowadziła rozwiązanie zapewniające maksymalną wydajność i równocześnie spełniające wymogi powyższych norm. Zastosowane przez Caterpillar połączenie oszczędnego silnika i układu oczyszczania spalin opartego na selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) jest rozwiązaniem, które nie tylko pozwala zmniejszyć poziom emisji NOx, ale również obniża koszty posiadania i eksploatacji ponoszone przez użytkownika.
Zakres mocy | 1341–2550 bhp (1000–1902 bkW) 1341–2550 bhp (1000–1902 bkW) |
Zakres prędkości | 1600–1800 obr./min 1600–1800 obr./min |
Normy emisji | EPA Tier 4 (USA), IMO II/III, Stage 5 (UE) EPA Tier 4 (USA), IMO II/III, Stage 5 (UE) |
Ssanie | Z dwiema turbosprężarkami i chłodnicą końcową Z dwiema turbosprężarkami i chłodnicą końcową |
Średnica cylindra | 6.69 in 170 mm |
Skok tłoka | 8.46 in 215 mm |
Pojemność skokowa | 3574 in³ 58.6 l |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo lub w prawo W lewo lub w prawo |
Konfiguracja | 12-cylindrowy widlasty silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 12-cylindrowy widlasty silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym |
Przybliżona masa | 12824 lb 5817 kg |
Częstotliwość wymiany oleju | 250 / 500 / 1000 250 / 500 / 1000 |
Minimalna masa netto | 18025 lb 8176 kg |
Minimalna długość | 123.5 in 3136.1 mm |
Maksymalna długość | 125.4 in 3184.1 mm |
Minimalna wysokość | 91.9 in 2334.6 mm |
Maksymalna wysokość | 92.1 in 2340.3 mm |
Minimalna szerokość | 80.2 in 2036.7 mm |
Maksymalna szerokość | 81.9 in 2080.1 mm |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE