C280-16

Scheepsgeneratorsets C280-16

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Vermogensbereik
4700 - 4840 ekW
4700 - 4840 ekW
Frequentie
50 / 60
50 / 60
Emissies
EPA Tier 2, IMO II
EPA Tier 2, IMO II

Overzicht

Cat C280-16 Scheepsgeneratorset

Productspecificaties voor C280-16

Vermogensbereik 4700 - 4840 ekW 4700 - 4840 ekW
Frequentie 50 / 60 50 / 60
Snelheid 1000 tpm (50 Hz) of 900 tpm (60 Hz) 1000 tpm (50 Hz) of 900 tpm (60 Hz)
Minimaal nominaal vermogen 4700 ekW (5875 kVA) 4700 ekW (5875 kVA)
Maximaal nominaal vermogen 4840 ekW (6050 kVA) 4840 ekW (6050 kVA)
Emissie/brandstofstrategie EPA Tier 2, IMO II EPA Tier 2, IMO II
Emissies EPA Tier 2, IMO II EPA Tier 2, IMO II
Aanzuiging Turbocharged nakoeling Turbocharged nakoeling
Boring 11 in 280 mm
Slag 11.8 in 300 mm
Cilinderinhoud 18062 in³ 296 L
Type regulateur Elektronisch Elektronisch
Brandstofsysteem EUI EUI
Compressieverhouding 50 Hz 13.1 13.1
Compressieverhouding 60 Hz 13:1 13:1
Motortype Viertakt-V16-dieselmotor Viertakt-V16-dieselmotor
Lengte 366.7 in 9314 mm
Breedte 78.3 in 1990 mm
Hoogte 164.1 in 4167 mm
Gewicht 31.000 kg/68,343 lb (drooggewicht motor), 18.145 kg/40,000 lb (gewicht generator) 31.000 kg/68,343 lb (drooggewicht motor), 18.145 kg/40,000 lb (gewicht generator)

C280-16 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Nakoeler - zoet water, corrosiebestendig gecoat (luchtzijde); luchtinlaatafsluiting; ontluchting - carter, bovenop gemonteerd; turbolader - motorolie gesmeerd

Regelsysteem

  • Enkele Caterpillar® A3 elektronische regeleenheid (ECU) met elektronisch elektronische unit injector, starre draadboom (10 A, 24 V vermogen vereist om ECU's aan te drijven)

Koelsysteem

  • Aftappunten motorkoelvloeistof

Uitlaatsysteem

  • Droog, gasdicht uitlaatspruitstuk

Brandstofsysteem

  • Gedestilleerde brandstof (vereist viscositeitsbereik van 1,4 cSt tot 20 cSt bij 38 °C), brandstofopvoerpomp (op linkerzijde gemonteerd); dubbele brandstoffilters; elektronisch geregelde unit-injectoren

Smeeroliesysteem

  • Centrifugaaloliefilters met enkele afsluiter, aan servicekant van de motor gemonteerd op cilinderblokinspectieluiken (inclusief geïnstalleerde olieleidingen en enkele afsluitklep), filtert centrifugebypassolie uit de hoofdsmeeroliepomp (kunnen worden onderhouden met draaiende motor), olievul- en peilstokklep, oliedrukregelkleppen, carterontlastingskleppen

Algemeen

  • Caterpillar gele verf; tandwielpompen: brandstof, olie, watermantel, waterkoeler/oliekoeler; onderhoudsliteratuur

Vergelijk C280-16 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C280-16

C280-16

360 View