C18 ACERT Tier 3

Scheepsgeneratorsets C18

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Vermogensbereik
260 - 565 ekW
260 - 565 ekW
Frequentie
50 / 60
50 / 60
Emissies
EPA Tier 3, IMO II, EU IWW, EU Stage V, China II
EPA Tier 3, IMO II, EU IWW, EU Stage V, China II

Overzicht

De C18 is de nieuwste generator. Hij is geschikt voor onze aardolieproducten en heeft een verbeterde interface. We hebben ook van de gelegenheid gebruikgemaakt om nieuwe prijslijstopties toe te voegen. Alle motorclassificaties en emissiecertificeringen zijn hetzelfde, maar we hebben het vermogen van de generator voor 12 van de 14 classificaties verhoogd.

Productspecificaties voor C18

Vermogensbereik 260 - 565 ekW 260 - 565 ekW
Frequentie 50 / 60 50 / 60
Minimaal nominaal vermogen 260 ekW (325 kVA) 260 ekW (325 kVA)
Maximaal nominaal vermogen 565 ekW (706 kVA) 565 ekW (706 kVA)
Snelheid 50 Hz - 1500 tpm, 60 Hz - 1800 tpm 50 Hz - 1500 tpm, 60 Hz - 1800 tpm
Configuratie Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders
Aanzuiging Turbocharged nakoeling Turbocharged nakoeling
Boring 5.7 in 145 mm
Slag 7.2 in 183 mm
Brandstofsysteem MEUI MEUI
Olieverversingsinterval 250 / 500 uur 250 / 500 uur
Regulateur Elektronisch Elektronisch
Inhoud 68 68
Koeling Warmtewisselaar, kiel, radiateurgekoeld Warmtewisselaar, kiel, radiateurgekoeld
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde SAE Nr. 1 (136 tanden) SAE Nr. 1 (136 tanden)
Emissies EPA Tier 3, IMO II, EU IWW, EU Stage V, China II EPA Tier 3, IMO II, EU IWW, EU Stage V, China II
Hoogte 94.8 in 2408 mm
Lengte 55.6 in 4741 mm
Breedte 66.9 in 1699 mm
Gewicht (bij benadering) 13396 lb 6076 kg
Lengte 119.6 in 3038 mm
Hoogte 64.9 in 1648 mm
Breedte 55.6 in 1411 mm
Gewicht (bij benadering) 9747 lb 4221 kg
Bekrachtiging SRMP SRMP
Isolatie Klasse H Klasse H
IP-classificatie IP23 (standaard), IP 44 (optioneel) IP23 (standaard), IP 44 (optioneel)
Spanningsregelaar CDVR (digitale spanning) CDVR (digitale spanning)

C18 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Afzonderlijk circuit voor inlaatluchtkoeling (SCAC)
  • Inlaatluchtfilter voor zware verontreiniging
  • Turbocharger, watermantelgekoeld
  • Turbochargerinlaat, buitendiameter 152 mm (6") met rechte aansluiting

Koelsysteem

  • SCAC pomp, met tandwielaandrijving, alleen voor HEX gekoelde motoren
  • Pomp voor watermantel, met tandwielaandrijving
  • SCAC en JW shunttanks voor het handhaven van de juiste pompinlaatdrukken

Uitlaatsysteem

  • Watergekoeld uitlaatspruitstuk en turbocharger
  • Ronde flensuitlaat

Brandstofsysteem

  • Hybride brandstofleidingen
  • MEUI™-brandstofsysteem
  • Brandstoffilter, onderhoud vóór
  • Brandstofopvoer- en brandstofontluchtingspomp

Smeersysteem

  • Middelste oliecarter, diep
  • Service-olievulpijpen voor- en bovenkant
  • Service-peilstok vóór
  • Oliepomp, tandwielaandrijving

Montagesysteem

  • Trillingsdempers
  • Gevormde C-kanaalrails

Regelsysteem

  • Elektronische regeling brandstof/luchtverhouding
  • SRMP 12-draads generator met permanentmagneet
  • Digitale spanningsregelaar
  • Isolatieklasse H, temperatuurstijgingsklasse F, IP23-beveiliging
  • Programmeerbare ECM-uitschakelingen voor: Hoge koelvloeistoftemperatuur in koelmantel, Lage motoroliedruk, Overtoeren motor

C18 Optionele uitrusting

Uitlaatsysteem

  • Droge bochtstukken
  • Watergekoelde bochtstukken
  • Flexibele koppeling
  • Flens
  • Uitlaatdemper
  • Uitlaatdemper, met vonkenvanger

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtinlaatadapter

Laadsysteem

  • Acculaders 10 A
  • Laaddynamo 24 V 105 A

Regelsysteem

  • Caterpillar alarm en beveiliging
  • EMCP 4.2-bedieningspaneel
  • MGCP III B-bedieningspaneel

Brandstofsysteem

  • Duplex brandstoffilter - onderhoud voor
  • Brandstofkoeler
  • Primaire brandstof/waterafscheider

Instrumenten

  • Generator aan onderhoudskant - links, rechts
  • Verlengstuk schakelkast generator
  • Lastverdelingsmodule (optie voor module met typegoedkeuring)

Smeersysteem

  • Duplex oliefilter - onderhoud vóór
  • Handmatige carterpomp

Beschermingssysteem

  • Beveiliging generator - IP44

Startsysteem

  • Startmotoren - elektrisch en/of lucht
  • Watermantelverwarming

Vergelijk C18 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C18 ACERT Tier 3

C18 ACERT Tier 3

360 View