C18 Tier 3

Hulpmotoren C18

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Vermogensbereik
404 - 803 hp
404 - 803 hp
Frequentie
50 / 60
50 / 60
Emissies
IMO II/III, EPA T 3, EU IWW, China II
IMO II/III, EPA T 3, EU IWW, China II

Overzicht

De C18 hulp-/generatorsetmotoren hebben een nakoeling via extern watercircuitsysteem (SCAC) voor alle configuraties. Het belangrijkste voordeel van het SCAC-systeem is minder corrosie van de nakoeler, omdat er geen zeewater door de nakoeler circuleert. Vele andere verbeteringen aan deze motoren dragen ook bij tot het minimaliseren van de eigendoms- en bedrijfskosten. De vermogens die voldoen aan EPA Tier 3, IMO II/III, EU IWW en China II zijn verkrijgbaar met warmtewisselaar- of kielgekoelde opties. Alle belangrijke MCS typegoedkeuringen zijn af fabriek leverbaar.

Productspecificaties voor C18

Vermogensbereik 404 - 803 hp 404 - 803 hp
Minimaal nominaal vermogen 404 bhp 465 bkW
Maximaal nominaal vermogen 803 bhp 599 bkW
Frequentie 50 / 60 50 / 60
Emissies IMO II/III, EPA T 3, EU IWW, China II IMO II/III, EPA T 3, EU IWW, China II
Aanzuiging TA, TTA TA, TTA
Boring 5.7 in 145 mm
Cilinderinhoud 1106 in³ 18.1 L
Configuratie Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders
Slag 7.2 in 183 mm
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Lengte 73 in 1854 mm
Hoogte 51.2 in 1300 mm
Droog gewicht 1950 lb 4299 kg
Breedte 44.6 in 1134 mm

C18 Standaarduitrusting

LUCHTINLAATSYSTEEM

  • Afzonderlijk circuit voor inlaatluchtkoeling (SCAC)
  • Opencarterventilatiesysteem (OCV)
  • Turbocharger, watermantelgekoeld
  • Turbochargerinlaat, buitendiameter 152 mm (6") met rechte aansluiting

REGELSYSTEEM

  • Programmeerbaar laag stationair toerental
  • Elektronische diagnose en storingsregistratie
  • Elektronische regeling brandstof/luchtverhouding
  • Motorbeveiligingsmodus voor uitgebreidere omgevingsomstandigheden - alleen EPA Tier 3-klassen
  • 70-polige connector van klant
  • Drie soorten gasklepingangen (primair/secundair PWM, 0-5 V, 4-20 mA)

KOELSYSTEEM

  • Nakoeling met afzonderlijk circuit (SCAC: Separate Circuit After-Cooling) voor zowel HEX- als kielgekoelde motoren
  • Motor JW en SCAC shell- en buiswarmtewisselaars voor HEX-gekoelde motoren
  • SCAC pomp, met tandwielaandrijving, alleen voor HEX gekoelde motoren
  • Pomp voor watermantel, met tandwielaandrijving
  • Extra waterpomp, met tandwielaandrijving
  • Buitenwaterpomp, bronzen pompwaaier, met tandwielaandrijving
  • SCAC en JW shunttanks voor het handhaven van de juiste pompinlaatdrukken

UITLAATSYSTEEM

  • 152 mm (6'') ronde uitlaat met flens
  • Watergekoeld uitlaatspruitstuk en turbocharger

VLIEGWIELEN EN VLIEGWIELHUIZEN

  • Vliegwielhuis, SAE-nr. 0
  • Vliegwiel, 18", 136 tanden
  • Standaarddraairichting volgens SAE

BRANDSTOFSYSTEEM

  • Service simplex-brandstofsysteem vóór
  • Brandstofopvoerpomp, met tandwielaandrijving
  • Handbediende brandstofontluchtingspomp
  • Hybride ontwerp brandstofleiding

SMEERSYSTEEM

  • Service simplex-oliesysteem vóór
  • Middelste oliecarter:
  • Service-olievulpijpen voor- en bovenkant
  • Service-peilstok vóór
  • Oliepomp, tandwielaandrijving

MONTAGESYSTEEM

  • Voorste steun - verstelbaar

AFTAKASSEN

  • Aandrijving hydrauliekpomp

ALGEMEEN

  • Afscherming van schokdemper vóór
  • Service van motor vóór
  • Algemeen elektrisch verbindingspunt
  • Motor wordt niet verzonden met zinkcomponenten
  • OPMERKING: Deze motoren zijn alleen bestemd voor generator toepassingen met constante snelheid, en NIET voor toepassingen met variabele snelheid.

C18 Optionele uitrusting

UITLAATSYSTEEM

  • Droge bochtstukken
  • Watergekoelde bochtstukken
  • Flexibele koppeling
  • Flens
  • Uitlaatdemper
  • Uitlaatdemper met vonkenvanger

LUCHTINLAATSYSTEEM

  • Luchtinlaatadapter

LAADSYSTEEM

  • Acculaders
  • Laaddynamo's
  • Dynamomontageset
  • Ampèremeter

REGELSYSTEEM

  • MECP I - Bedieningspaneel voor scheepsmotoren
  • Caterpillar alarm en beveiliging
  • Uitrustingsstuk voor belastingsverdeling

KOELSYSTEEM

  • Flenskit voor extra expansie

BRANDSTOFSYSTEEM

  • dubbele brandstoffilters
  • Brandstofkoeler
  • Brandstofvoorfilters
  • Flexibele brandstofleidingen

INSTRUMENTEN

  • Instrumentenpanelen
  • OEM-draadboom
  • Meters
  • Oliepeilsensor

SMEERSYSTEEM

  • Dubbele oliefilters
  • Carterpomp

AFTAKASSEN

  • Krukasriemschijven
  • Voorste steekas
  • Adapter hydraulische-pompaandrijving
  • Gesloten koppeling vóór

BESCHERMINGSSYSTEEM

  • Marine Classification Society en SOLAS

STARTSYSTEEM

  • Elektrische startmotoren - enkel, 24 volt
  • Luchtstartmotor
  • Accessoires luchtstart
  • Starthulpmiddelen - JW verwarmingselementen
  • Accusets - 24 volt - droog

MONTAGESYSTEEM

  • Voorste steun
  • ACHTERSTE MOTORSTEUN

VERPAKKING

  • Motorbeschermingsluik
  • Behoud voor opslag
  • Exportverpakking

Vergelijk C18 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

C18 Tier 3

C18 Tier 3