Nominaal vermogen
Vermogensbereik | 454 - 803 bhp 454 - 803 bhp |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
De C18 ACERT scheepsvoortstuwingsmotor heeft vermogens voor commerciële toepassingen van 454 - 803 bhp bij 1800 - 2100 tpm die voldoen aan de emissienormen US EPA Tier 3, IMO II, EU IWW en China II. Deze motor voldoet niet alleen aan de strengere EPA Tier 3-emissie-eisen, maar biedt nu ook een zoetwaternakoelingsoptie voor de commerciële voortstuwing en de hulpmotoren en gensetpakketten. Van visserij tot offshore en alles daartussenin: u kunt erop vertrouwen dat wij de oplossing hebben die aan uw behoeften voldoet.
Vermogensbereik | 454 - 803 bhp 454 - 803 bhp |
Toerentalbereik | 1800 - 2100 tpm 1800 - 2100 tpm |
Emissies | EPA Tier 3 Commercial, IMO II, EU IWW, China II EPA Tier 3 Commercial, IMO II, EU IWW, China II |
Aanzuiging | TA, TTA TA, TTA |
Boring | 5.7 in 145 mm |
Slag | 7.2 in 183 mm |
Cilinderinhoud | 1106 in³ 18.1 L |
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde | Linksom Linksom |
Olieverversingsinterval | 250 / 500 250 / 500 |
Inhoud | 49 / 68 L 49 / 68 L |
Configuratie | Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders |
Koeling | Warmtewisselaar of kielgekoeld Warmtewisselaar of kielgekoeld |
Regulateur | Elektronisch Elektronisch |
Vliegwielhuis | SAE nr. 0 (136 tanden) of SAE nr. 1 (113 tanden) SAE nr. 0 (136 tanden) of SAE nr. 1 (113 tanden) |
Minimaal droog gewicht | 4000 lb 1814 kg |
Minimale lengte | 73 in 1854 mm |
Minimale hoogte | 47.2 in 1198 mm |
Maximale hoogte | 51.2 in 1300 mm |
Minimale breedte | 44.6 in 1134 mm |
Maximale breedte | 47.4 in 1204 mm |
Maximale lengte | 76 in 19312 mm |
Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.
VERGELIJK ALLE MODELLEN