Vermogen
Vermogensbereik | 1000-1765 bkW (1340-2366 bhp) 1000-1765 bkW (1340-2366 bhp) |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
Met de Cat 3512C-scheepsvoortstuwingsmotor laat u uw investering meer werk verzetten. Verkrijgbaar in zeer uiteenlopende vermogensklassen, geen nabehandelingstechnologie vereist en nominaal gespecificeerd BSFC-brandstofverbruik - Deze motor zal uw totale eigendomskosten verlagen. Met een nieuwe vorm van de zuigerkommen om de verbranding te verbeteren, en verbeterde brandstoftoevoer, voldoet deze motor aan de emissievoorschriften van IMO II en draagt hij bij aan duurzame milieuontwikkeling. Door ondersteuning uit één bron, de garantie van Caterpillar, en in de industrie ongeëvenaarde één jaar garantie op onderdelen is de 3512C een volledig geïntegreerde Marine Power oplossing
Vermogensbereik | 1000-1765 bkW (1340-2366 bhp) 1000-1765 bkW (1340-2366 bhp) |
Toerentalbereik | 1600-1800 tpm 1600-1800 tpm |
Emissies | EPA Tier 3, IMO II EPA Tier 3, IMO II |
Aanzuiging | TTA TTA |
Boring | 6.69 in 170 mm |
Slag | 8.5 in 215 mm |
Cilinderinhoud | 3574 in³ 58.6 L |
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde | Linksom Linksom |
Configuratie | Viertakt-V12-dieselmotor Viertakt-V12-dieselmotor |
Breedte | 80.2 in 2037 mm |
Hoogte | 87.5 in 2222.6 mm |
Droog gewicht | 16508 lb 7488 kg |
Lengte | 104.2 in 2645 mm |
Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.
VERGELIJK ALLE MODELLEN