3512E hulpmotor voor zeevaart/DEP-scheepsmotor (Amerikaanse EPA Tier 4 Final/IMO III)

Hulpmotoren 3512E

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Vermogensbereik
732-2,399 bhp (546-1789 bkW)
732-2,399 bhp (546-1789 bkW)
Frequentie
50 / 60
50 / 60
Emissies
US EPA Tier 4 Final, IMO III
US EPA Tier 4 Final, IMO III

Overzicht

De 3512E-hulpscheepsmotor is nu leverbaar in een breed scala van vermogensklassen die voldoen aan de Amerikaanse EPA Tier 4 Final- en IMO III-emissienormen voor de scheepvaart. Terwijl de commerciële maritieme industrie zijn werkzaamheden aanpast om te voldoen aan de emissienormen van US EPA Tier 4 Final en IMO III, heeft Caterpillar Marine een oplossing geïntroduceerd die is gebouwd voor maximale prestaties en tevens voldoet aan de voorschriften. De oplossing van Caterpillar combineert een motor met geoptimaliseerde brandstofzuinigheid met een nabehandelingssysteem met selectieve katalytische reductie (SCR). Deze combinatie vermindert niet alleen de NOx-emissies, maar kan ook de eigendoms- en bedrijfskosten van een klant in het proces verlagen.

Productspecificaties voor 3512E

Vermogensbereik 732-2,399 bhp (546-1789 bkW) 732-2,399 bhp (546-1789 bkW)
Frequentie 50 / 60 50 / 60
Emissies US EPA Tier 4 Final, IMO III US EPA Tier 4 Final, IMO III
Configuratie Viertakt V12-dieselmotor Viertakt V12-dieselmotor
Cilinderinhoud 3574 in³ 58.6 L
Aanzuiging TA TA
Boring 6.69 in 170 mm
Slag 8.46 in 215 mm
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Hoogte 86.8 in 2205 mm
Minimale breedte 71.2 in 1808 mm
Minimale lengte 104.2 in 2624 mm
Maximale breedte 81.9 in 2081 mm
Maximale hoogte 91.9 in 2335 mm
Minimale hoogte 91.9 in 2335 mm
Minimaal droog gewicht 18025 lb 8176 kg
Maximale lengte 125.4 in 3184 mm

3512E Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Corrosiebestendig nakoelerblok

Regelsysteem

  • Dubbele A5-motorbedieningsmodules met elektronische brandstofinspuiting en lagedruk-brandstofsysteem

Uitlaatsysteem

  • Dubbele turbochargers met watergekoelde lagers en warmteschilden

Algemeen

  • Trillingsdemper en afscherming
  • Voldoet aan de SOLAS-voorschriften

Brandstofsysteem

  • Dubbele brandstof- en oliefilters

Koelsysteem

  • Extra zoetwaterpomp
  • Met tandwielaandrijving, centrifugaalpomp voor watermantel met 40% meer capaciteit

Vergelijk 3512E met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

3512E hulpmotor voor zeevaart/DEP-scheepsmotor (Amerikaanse EPA Tier 4 Final/IMO III)

3512E hulpmotor voor zeevaart/DEP-scheepsmotor (Amerikaanse EPA Tier 4 Final/IMO III)