C9.3 Scheepsvoortstuwingsmotor - Commerciële toepassingen

Commerciële voortstuwingsmotoren C9.3

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Vermogensbereik
375-476 bhp (280 - 355 bkW)
375-476 bhp (280 - 355 bkW)
Toerentalbereik
1800 - 2300 tpm
1800 - 2300 tpm
Emissies
IMO II, US EPA Tier 3, China Stage II
IMO II, US EPA Tier 3, China Stage II

Overzicht

De C9.3 ACERT voorstuwingsmotor heeft een B-classificatie van 375 bhp (280 bkW) bij 1800 tpm, een C-classificatie van 416 bhp (310 bkW) bij 2100 tpm, en een D-classificatie van 476 bhp (355 bkW) bij 2300 tpm. De C9.3 voortstuwings-, hulp- en generatormotoren hebben een common rail-brandstofsysteem voor een optimale verbranding en lage emissiewaarden. Koelsystemen van voorstuwings- en hulpmotoren zijn optioneel leverbaar met een warmtewisselaar met zeewaternakoeling, en kielkoeling met een combineerd of apart circuit voor de nakoeling. De generatormotoren zijn leverbaar met een warmtewisselaar, kielkoeling of radiateurkoeling. Deze producten voldoen aan de EPA Tier 3 en IMO II emissienormen. De voorstuwingmotoren voldoen bovendien aan de EU IIIA-normen, terwijl de hulp- en generatormotoren ook de CCNR Stage II norm vervullen.

Productspecificaties voor C9.3

Vermogensbereik 375-476 bhp (280 - 355 bkW) 375-476 bhp (280 - 355 bkW)
Toerentalbereik 1800 - 2300 tpm 1800 - 2300 tpm
Emissies IMO II, US EPA Tier 3, China Stage II IMO II, US EPA Tier 3, China Stage II
Configuratie Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders
Cilinderinhoud 567.5 in³ 9.3 L
Aanzuiging Turbocharged nakoeling Turbocharged nakoeling
Regulateur Elektronisch Elektronisch
Boring 4.5 in 115 mm
Slag 5.8 in 149 mm
Inhoud Smeeroliesysteem met oliefiltervervanging: 24,5 L (6.5 gal) Smeeroliesysteem met oliefiltervervanging: 24,5 L (6.5 gal)
Olieverversingsinterval 500 uur 500 uur
Vliegwielhuis SAE Nr. 1 (113 tanden) SAE Nr. 1 (113 tanden)
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Koeling Warmtewisselaar en aparte of gecombineerde opties voor kielkoeling Warmtewisselaar en aparte of gecombineerde opties voor kielkoeling
Nominaal motortoerental 1800, 2100, 2300 tpm 1800, 2100, 2300 tpm
Lengte - Motor 57.2 in 1452 mm
Gewicht - bij benadering 2447 lb 1122 kg
Breedte - Motor 38.5 in 978 mm
Hoogte 43 in 1093 mm
Droog gewicht motor - bij benadering 945-1122 kg (2083-2474 lbs) 945-1122 kg (2083-2474 lbs)

C9.3 Standaarduitrusting

Standaarduitrusting

  • Watergekoelde turbocharger en uitlaatspruitstuk
  • Elektronisch regelsysteem
  • Thermostaten en behuizing
  • Zeewaterpomp met tandwielaandrijving (zelfaanzuigend)
  • Common Rail-brandstofsysteem
  • Buizenwarmtewisselaar voor watermantel
  • Corrosiebestendige zeewaternakoeler
  • Motoroliekoeler
  • Trillingsdemper en afscherming
  • Brandstofvoorfilters

C9.3 Optionele uitrusting

Optionele uitrustingsstukken

  • Dynamo's - 24 V 70A of 105A, 12 V 110A
  • Gesloten carterventilatie
  • Transmissie-oliekoeler (op motor gemonteerd bij HEX)
  • Extra pakketten met motor- en transmissiesensoren
  • Instrumentenpanelen
  • Elektrische startmotoren - 12 V of 24 V
  • Luchtstartmotor
  • Twee elektrische startmotoren of gecombineerd elektrisch/lucht
  • Elektrische brandstofopvoerpomp
  • Brandstofkoeler
  • PTO-aandrijvingen - set V-snaarpoelies, steekas
  • Dubbel brandstof- en oliefilter
  • Dubbelwandige brandstofrail

Vergelijk C9.3 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C9.3 Scheepsvoortstuwingsmotor - Commerciële toepassingen

C9.3 Scheepsvoortstuwingsmotor - Commerciële toepassingen