C1.5 generatorset

Scheepsgeneratorsets C1.5

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Vermogensbereik
10 - 12 ekW
10 - 12 ekW
Frequentie
50 / 60
50 / 60
Emissies
EPA Tier 3 (VS)
EPA Tier 3 (VS)

Overzicht

Cat® C1.5 Diesel scheepsgeneratorset

Productspecificaties voor C1.5

Vermogensbereik 10 - 12 ekW 10 - 12 ekW
Frequentie 50 / 60 50 / 60
Minimaal nominaal vermogen 10 bkW (10 kVA) 10 bkW (10 kVA)
Emissie/brandstofstrategie 60 Hz voldoet aan voorschriften EPA Tier 3*, 50 Hz voldoet aan EU 97/68EG Stage II 60 Hz voldoet aan voorschriften EPA Tier 3*, 50 Hz voldoet aan EU 97/68EG Stage II
Snelheid 1500 / 1800 tpm 1500 / 1800 tpm
Maximaal nominaal vermogen 12 ekW (12 kVA) 12 ekW (12 kVA)
Emissies EPA Tier 3 (VS) EPA Tier 3 (VS)
Configuratie Viertakt lijndieselmotor met 3 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 3 cilinders
Cilinderinhoud 91 in³ 1.5 L
Aanzuiging Met natuurlijke aanzuiging Met natuurlijke aanzuiging
Type regulateur Elektrisch isochroon Elektrisch isochroon
Boring 3.31 in 84 mm
Slag 3.5 in 90 mm
Inhoud Smeeroliesysteem met oliefiltervervanging: 6 L (1.6 gal) Smeeroliesysteem met oliefiltervervanging: 6 L (1.6 gal)
Olieverversingsinterval 500 uur 500 uur
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Koeling Kiel, zes- of enkelvoudig Kiel, zes- of enkelvoudig
Motortype C1.5, 3 cilinders, viertakt diesel C1.5, 3 cilinders, viertakt diesel
Lengte 40.8 in / 1038 mm (open) 43.1 in / 711 mm (gesloten) 40.8 in / 1038 mm (open) 43.1 in / 711 mm (gesloten)
Breedte 21,1 in / 535 mm (open) 24,0 in / 608 mm (gesloten) 21,1 in / 535 mm (open) 24,0 in / 608 mm (gesloten)
Hoogte 27,1 in / 535 mm (open) 27,9 in / 711 mm (gesloten) 27,1 in / 535 mm (open) 27,9 in / 711 mm (gesloten)
Droog gewicht van motor 703 lb / 319 kg 703 lb / 319 kg
Gewicht 319 kg/703 lb (open), 368 kg/811 lb (gesloten) 319 kg/703 lb (open), 368 kg/811 lb (gesloten)
Bekrachtiging AREP AREP
Spanningsregelaar ±0.5% ±0.5%
Isolatie Klasse H Klasse H
Framegrootte 1.5 1.5

C1.5 Standaarduitrusting

Standaarduitrusting

  • Luchtfilter met enkel element
  • Watergekoeld uitlaatspruitstuk
  • 1- of 3-fase borstelloze generator
  • 12 of 24 V elektrische startmotor
  • Dynamo van 12 V, 55 A
  • Onderhoudspunten aan één kant
  • Trillingsdempende ophangingen.
  • Elektronische automatische veiligheidsuitschakelingen

C1.5 Optionele uitrusting

Optionele uitrustingsstukken

  • Geluiddempende omkasting (af fabriek of upgrade-set)
  • Kielkoelingset
  • Opties voor bedieningspaneel: Basic, Deluxe of op afstand
  • AC-onderbrekers
  • Flexibele brandstofleidingen
  • Brandstofvoorfilter/waterafscheider
  • Sifonaansluiting
  • Componenten uitlaatsysteem
  • Geïsoleerd elektrisch systeem

Vergelijk C1.5 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C1.5 generatorset

C1.5 generatorset