C280-6 commerciële voortstuwingsmotoren

Commerciële voortstuwingsmotoren C280-6

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Vermogensbereik
1730-2030 bkW (2,320-2,722 bhp)
1730-2030 bkW (2,320-2,722 bhp)
Toerentalbereik
900-1000 tpm
900-1000 tpm
Emissies
IMO II
IMO II

Overzicht

Voortbouwend op de duurzaamheid en betrouwbaarheid van de C280 heeft Caterpillar het genoegen u de C280-motorserie te presenteren, die voldoet aan IMO II. De kerncomponenten zijn dezelfde als de bestaande C280, inclusief de nieuwste EUI-brandstofsysteemmogelijkheden en state-of-the-art ADEM™ A3 elektronische regeleenheid (ECU). Caterpillar® producten blijven meer beschikbaar vermogen te leveren bij een uitstekend brandstofverbruik. U kunt ook rekenen op lange onderhoudsintervallen en wereldwijde beschikbaarheid van Caterpillar onderdelen en diensten.

Productspecificaties voor C280-6

Vermogensbereik 1730-2030 bkW (2,320-2,722 bhp) 1730-2030 bkW (2,320-2,722 bhp)
Toerentalbereik 900-1000 tpm 900-1000 tpm
Emissies IMO II IMO II
Aanzuiging TA TA
Boring 11 in 280 mm
Slag 11.8 in 300 mm
Cilinderinhoud 6773 in³ 111 L
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom of rechtsom Linksom of rechtsom
Configuratie Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders
Droog gewicht 34496 lb 15680 kg
Lengte 158 in 4013 mm
Breedte 71 in 1803 mm
Hoogte 108 in 2743 mm

C280-6 Standaarduitrusting

Algemeen

  • Onderhoudsaansluitingen links of rechts

Luchtinlaatsysteem

  • Nakoeler, zoetwater, corrosiebestendige coating
  • Carterontluchtingen - aan bovenkant gemonteerd
  • Enkelvoudige turbocharger, achteraan gemonteerd, met motorolie gesmeerd
  • Adapter luchtinlaat - recht / 90 graden / 35 graden

Regelsysteem

  • Dubbele Caterpillar ADEM A4 elektronische motorbedieningsmodules
  • Starre draadboom
  • Nakoelerpomp / oliekoelerpomp en pomp voor watermantel (tandwielaangedreven)

Koelsysteem

  • Aftappunten motorkoelvloeistof
  • Enkelvoudig circuit, nakoeler met extern watercircuit
  • Droog, gasdicht uitlaatspruitstuk

Uitlaatsysteem

  • Droog, gasdicht uitlaatspruitstuk
  • Turbo toerentalsensoren - overtoerbeveiliging
  • Uitlaatspruitstukafscherming, zacht

Brandstofsysteem

  • Brandstofopvoerpomp, met tandwielaandrijving
  • Elektronisch geregelde unit injectoren

Instrumenten

  • CAT alarm- en beveiligingssysteem

Smeersysteem

  • Oliepomp, tandwielaandrijving

Smeersystemen

  • 2-delige oliekoeler, gemonteerd op de motor
  • Duplex centrifugaal oliefilter gemonteerd op de motor
  • Natte bak
  • Voorsmeerpomp - lucht / elektrisch

Beschermingssysteem

  • Ontlastkleppen voor carterexplosie
  • Gemonteerde olieneveldetector

C280-6 Optionele uitrusting

Brandstofsysteem

  • Brandstofontluchtingspomp
  • Dubbele brandstoffilters
  • SOLAS-afscherming

Smeersysteem

  • Afvoeren carter vooraan en achteraan
  • SOLAS-afscherming

Beschermingssysteem

  • Cilinderdrukontlastkleppen

Vergelijk C280-6 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C280-6 commerciële voortstuwingsmotoren

C280-6 commerciële voortstuwingsmotoren