C32 ACERT IMO II Commerciële voortstuwingsmotoren

Commerciële voortstuwingsmotoren C32

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Vermogensbereik
660-1,600 bhp (492-1193 bkW)
660-1,600 bhp (492-1193 bkW)
Toerentalbereik
1600 - 2300 tpm
1600 - 2300 tpm
Emissies
US EPA Tier 4, IMO II/III, EU Stage V
US EPA Tier 4, IMO II/III, EU Stage V

Overzicht

De C32 scheepsvoortstuwingsmotor is leverbaar in vermogens die voldoen aan EPA Tier 3, EPA Tier 4, IMO II/III en EU Stage V emissievoorschriften. Heeft een nakoelsysteem met gescheiden circuit (SCAC) bij de classificaties A tot C en een zeewater-nakoelsysteem (SWAC) bij D- en E-classificatie. De C32 heeft meerdere vermogensvarianten met een breed toerengebied (WOSR) en lange olieverversingsintervallen. Andere voordelen zijn de bekende voorgeschiedenis van de motor uit hoogwaardig gietijzer met duizenden testuren om de kwaliteit en duurzaamheid te valideren. De C32 scheepsmotor wordt ondersteund door het omvangrijke wereldwijde Cat dealernetwerk en de standaard garantie.

Productspecificaties voor C32

Vermogensbereik 660-1,600 bhp (492-1193 bkW) 660-1,600 bhp (492-1193 bkW)
Toerentalbereik 1600 - 2300 tpm 1600 - 2300 tpm
Emissies US EPA Tier 4, IMO II/III, EU Stage V US EPA Tier 4, IMO II/III, EU Stage V
Aanzuiging Aanzuiging met dubbele turbocharger Aanzuiging met dubbele turbocharger
Boring 5.71 in 145 mm
Slag 6.38 in 162 mm
Cilinderinhoud 1959 in³ 32.1 L
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Configuratie Viertakt V-12 dieselmotor Viertakt V-12 dieselmotor
Maximale hoogte 62.5 in 1587 mm
Minimale lengte 77.8 in 2121 mm
Minimale hoogte 60.9 in 1547 mm
Maximale breedte 60.17 in 1528 mm
Maximale lengte 83.5 in 2284 mm
Minimale breedte 60.17 in 1528 mm

C32 Standaarduitrusting

LUCHTINLAATSYSTEEM

  • Afzonderlijk circuit voor inlaatluchtkoeling (SCAC)
  • Zeewater-nakoelsysteem (SWAC)
  • Luchtfilter
  • Turbochargers, watermantelgekoeld
  • Turbochargerinlaat, buitendiameter 152 mm (6") met rechte aansluiting

REGELSYSTEEM

  • Programmeerbaar laag stationair toerental (550 - 750 tpm)
  • WOSR (breed toerengebied) beschikbaar voor A-, B- en C-classificatie
  • Programmeerbare hoge stationaire limiet voor WOSR-waarden
  • Elektronische diagnose en storingsregistratie
  • Motor- en transmissiebewaking (toerental, temperatuur en druk)
  • Elektronische regeling brandstof/luchtverhouding
  • Motorbeveiligingsmodus voor uitgebreidere omgevingsomstandigheden
  • Koppelbegrenzingsfunctionaliteit alleen voor WOSR-klassen
  • 70-polige connector van klant
  • Opties voor ingangssignaal van gasklep

KOELSYSTEEM

  • Nakoeling met afzonderlijk circuit (SCAC) voor motoren met warmetewisselaar (HEX) en kielkoeling
  • Watermantel (JW) en SCAC warmtewisselaars plaat en buistype, voor HEX-gekoelde motoren
  • SCAC-oliepomp, tandwielaandrijving
  • Pomp voor watermantel, met tandwielaandrijving
  • Zeewaterpomp, bronzen waaier, tandwielaangedreven, alleen voor HEX gekoelde motoren
  • Aansluiting zeewaterpomp en JW warmtewisselaar: 76,2 mm (3 in) binnendiameter, standaard
  • Kielverbindingen: 76,2 mm (3 in) ID Standaard 4-bouts ANSI flensverbinding
  • SCAC en JW shunttanks voor het handhaven van de juiste pompinlaatdrukken
  • Zeewater-nakoelsysteem (SWAC)

UITLAATSYSTEEM

  • Geflensde uitlaat met een diameter van 130 mm (5,12 inch) en 4 bouten
  • Watergekoeld uitlaatspruitstuk en turbocharger

VLIEGWIELEN EN VLIEGWIELHUIZEN

  • SAE-standaardrotatie (linksom gericht aan uiteinde van bekrachtiger)
  • Vliegwielhuis: SAE nr. 0, Vliegwiel: 18 inch, 136 tanden

BRANDSTOFSYSTEEM

  • Simplex brandstoffilters, opschroefbaar, service rechts en links
  • Maat van brandstofkoppelingen: Toevoer JIC 37 Deg -10 (7/8-14), Retour JIC 37 Deg -8 (3/4-16)
  • Plaatvormige brandstofkoeler geïnstalleerd achter shunttank van nakoeler
  • Brandstofopvoerpomp, met tandwielaandrijving
  • Handbediende brandstofontluchtingspomp
  • Hybride ontwerp brandstofleiding

SMEERSYSTEEM

  • Simplex oliefilters, service rechts of links
  • Diep carter
  • Locaties van olievulpijp voor service rechts of links
  • Peilstok voor service rechts of links
  • Oliepomp, tandwielaandrijving

MONTAGESYSTEEM

  • Voorste steun - verstelbaar

AFTAKASSEN

  • Gegroefde Poly-V riemschijf (aantal 1) aan de voorzijde voor hulpaandrijvingen

ALGEMEEN

  • Algemeen elektrisch verbindingspunt
  • Motor wordt niet verzonden met zinkcomponenten

C32 Optionele uitrusting

Luchtinlaatsystemen

  • Luchtinlaatfilter
  • Luchtinlaatadapter

Laadsysteem

  • Acculader
  • Laaddynamo's
  • Ampèremeter

Koelsysteem

  • Oliekoelers voor maritieme uitrusting/transmissie
  • Aansluitingen

Uitlaatsysteem

  • Twee uitlaatbochten
  • Flexibele koppeling
  • Twee uitlaatdempers
  • Uitlaatdemper met vonkenvanger
  • Flens

Brandstofsysteem

  • Waterafscheider

Instrumenten

  • OEM-draadboom
  • Motor naar motordraadboom
  • Instrumentenpanelen
  • Uitlaattemperatuursensoren
  • Draadboom
  • Meters
  • Transmissiesensoren

Smeersysteem

  • Transmissieoliekoeler
  • Handmatige carterpomp
  • Dubbele oliefilters

Beschermingssysteem

  • Brandstof- en olieafscherming

Startsysteem

  • Luchtstartmotor
  • Accessoires luchtstart
  • Elektrische startmotoren - enkel, 24 volt
  • Starthulpmiddelen
  • Accusets - 24 volt - droog
  • Dubbele startmotoren (elektrisch en lucht)

Verpakking

  • Motorbeschermingsluik
  • Exportverpakking
  • Behoud voor opslag

Montagesysteem

  • Voorste steun
  • Adaptersets
  • Rubberen dempers

Aftakassen

  • Gesloten koppelingen voorzijde
  • Aandrijving hydrauliekpomp achter

ALGEMEEN

  • Afvoer van dampen

REGELSYSTEEM

  • Instrumentenpanelen
  • CATERPILLAR ALARM EN BEVEILIGING
  • Brandstof- en olieafscherming

Vergelijk C32 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C32 ACERT IMO II Commerciële voortstuwingsmotoren

C32 ACERT IMO II Commerciële voortstuwingsmotoren

360 View