C9.3 Scheepsgeneratorset

Scheepsgeneratorsets C9.3 Scheepsgeneratorset

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Vermogensbereik
200 - 300 ekW
200 - 300 ekW
Frequentie
50 / 60
50 / 60
Emissie/brandstofstrategie
IMO II, IMO III, US EPA Tier 3, China Stage II
IMO II, IMO III, US EPA Tier 3, China Stage II

Overzicht

C9.3 Scheepsgeneratorset

Productspecificaties voor C9.3 Scheepsgeneratorset

Vermogensbereik 200 - 300 ekW 200 - 300 ekW
Frequentie 50 / 60 50 / 60
Emissie/brandstofstrategie IMO II, IMO III, US EPA Tier 3, China Stage II IMO II, IMO III, US EPA Tier 3, China Stage II
Snelheid 200 ekW - 300 ekW 200 ekW - 300 ekW
Maximaal nominaal vermogen 250R ekW (313 kVA) bij 50 Hz, 300 ekW (375 kVA) bij 60 Hz 250R ekW (313 kVA) bij 50 Hz, 300 ekW (375 kVA) bij 60 Hz
Minimaal nominaal vermogen 185R ekW (231 kVA) bij 50 Hz, 224R ekW (280 kVA) bij 60 Hz 185R ekW (231 kVA) bij 50 Hz, 224R ekW (280 kVA) bij 60 Hz
Aanzuiging Turbocharged nakoeling Turbocharged nakoeling
Boring 4.5 in 115 mm
Slag 5.8 in 149 mm
Brandstofsysteem Commonrail Commonrail
Motortype C9.3 C9.3
Nominaal motortoerental 1500, 1800 tpm 1500, 1800 tpm
Koeling Warmtewisselaar en aparte of gecombineerde opties voor kielkoeling Warmtewisselaar en aparte of gecombineerde opties voor kielkoeling
Cilinderinhoud 567.5 in 9.3 L
Olieverversingsinterval 500 uur 500 uur
Configuratie Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders
Inhoud Smeeroliesysteem met oliefiltervervanging: 24,5 L (6.5 gal) Smeeroliesysteem met oliefiltervervanging: 24,5 L (6.5 gal)
Regulateur Elektronisch Elektronisch
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Bekrachtiging Permanentmagneet Permanentmagneet
Isolatie Klasse H Klasse H
Druipwaterbestendig IP23 IP23
Spanningsregelaar Ca. 0,5% Ca. 0,5%
Aantal draden 12 draden, 2 draden per draad 12 draden, 2 draden per draad
Breedte 38.5 in / 978 mm 38.5 in / 978 mm
Lengte 57.2 in / 1452 mm 57.2 in / 1452 mm
Droog gewicht van motor 2,083 - 2,474 lb / 945 - 1122 kg 2,083 - 2,474 lb / 945 - 1122 kg
Hoogte 43 in / 1,093 mm 43 in / 1,093 mm

C9.3 Scheepsgeneratorset Standaarduitrusting

Standaarduitrusting

  • Watergekoelde turbocharger en uitlaatspruitstuk
  • Elektronisch regelsysteem
  • Thermostaten en behuizing
  • Zeewaterpomp met tandwielaandrijving (zelfaanzuigend)
  • Common Rail-brandstofsysteem
  • Buizenwarmtewisselaar voor watermantel
  • Corrosiebestendige zeewaternakoeler
  • Motoroliekoeler
  • Trillingsdemper en afscherming
  • Brandstofvoorfilters

C9.3 Scheepsgeneratorset Optionele uitrusting

Optionele uitrustingsstukken

  • Dynamo's - 24 V 70A of 105A, 12 V 110A
  • Gesloten carterventilatie
  • Transmissie-oliekoeler (op motor gemonteerd bij HEX)
  • Extra pakketten met motor- en transmissiesensoren
  • Instrumentenpanelen
  • Elektrische startmotoren - 12 V of 24 V
  • Luchtstartmotor
  • Twee elektrische startmotoren of gecombineerd elektrisch/lucht
  • Elektrische brandstofopvoerpomp
  • Brandstofkoeler
  • PTO-aandrijvingen - set V-snaarpoelies, steekas
  • Dubbel brandstof- en oliefilter
  • Dubbelwandige brandstofrail

Vergelijk C9.3 Scheepsgeneratorset met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C9.3 Scheepsgeneratorset

C9.3 Scheepsgeneratorset