Nominaal vermogen
Vermogensbereik | 1550 - 1700 ekW 1550 - 1700 ekW |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
Vermogensbereik | 1550 - 1700 ekW 1550 - 1700 ekW |
Frequentie | 60 Hz 60 Hz |
Snelheid | 1800 1800 |
Minimaal nominaal vermogen | 1550 ekW (1937 kVA) 1550 ekW (1937 kVA) |
Maximaal nominaal vermogen | 1700 ekW (2125 kVA) 1700 ekW (2125 kVA) |
Configuratie | Viertakt V12-dieselmotor Viertakt V12-dieselmotor |
Aanzuiging | TTA TTA |
Boring | 6.7 in 170 mm |
Slag | 8.46 in 215 mm |
Cilinderinhoud | 3574 in³ 58.56 L |
Emissies | IMO II IMO II |
Lengte | 200.2 in 5085.3 mm |
Breedte | 84.3 in 2142.1 mm |
Hoogte | 83.9 in 2131.1 mm |
Gewicht - Geschat | 28136 lb 12762 kg |
Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.
VERGELIJK ALLE MODELLEN