C280-8 commerciële voortstuwingsmotoren

Commerciële voortstuwingsmotoren C280-8

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Vermogensbereik
3,084-4,023 bhp (2300-3000 bkW)
3,084-4,023 bhp (2300-3000 bkW)
Toerentalbereik
900/1000 tpm
900/1000 tpm
Emissies
IMO II, IMO III/EPA Tier 4
IMO II, IMO III/EPA Tier 4

Overzicht

Voortbouwend op de duurzaamheid en betrouwbaarheid van de C280 heeft Caterpillar het genoegen u de C280-8-motorserie te presenteren. De kerncomponenten zijn dezelfde als de bestaande C280, inclusief de nieuwste EUI-brandstofsysteemmogelijkheden en state-of-the-art ADEM™ A3 elektronische regeleenheid (ECU). Caterpillar® producten blijven meer beschikbaar vermogen te leveren bij een uitstekend brandstofverbruik. U kunt ook rekenen op lange onderhoudsintervallen en wereldwijde beschikbaarheid van Caterpillar onderdelen en diensten. Alle C280-8-motoren zijn IMO II-conform. Motoren van nominaal 2460 bkW en 2710 bkW met nabehandeling zijn conform IMO II / EPA Tier 4.

Productspecificaties voor C280-8

Vermogensbereik 3,084-4,023 bhp (2300-3000 bkW) 3,084-4,023 bhp (2300-3000 bkW)
Toerentalbereik 900/1000 tpm 900/1000 tpm
Emissies IMO II, IMO III/EPA Tier 4 IMO II, IMO III/EPA Tier 4
Aanzuiging TA TA
Boring 11 in 280 mm
Slag 11.8 in 300 mm
Cilinderinhoud 9031 in³ 148 L
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom of rechtsom Linksom of rechtsom
Configuratie Viertakt lijndieselmotor met 8 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 8 cilinders
Hoogte 104 in 2642 mm
Droog gewicht 41800 lb 19000 kg
Breedte 71 in 1803 mm
Lengte 195 in 4953 mm

C280-8 Standaarduitrusting

Algemeen

  • Onderhoud kan links of rechts worden uitgevoerd

Luchtinlaatsysteem

  • Nakoeler, zoetwater, corrosiebestendige coating (luchtzijde)
  • Carterontluchtingen - aan bovenkant gemonteerd
  • Enkelvoudige turbocharger, achteraan gemonteerd, met motorolie gesmeerd
  • Adapter luchtinlaat - recht / 90 graden / 35 graden

Regelsysteem

  • Dubbele Caterpillar ADEM A4 elektronische motorbedieningsmodules
  • Starre draadboom
  • Nakoelerpomp / oliekoelerpomp en pomp voor watermantel (tandwielaangedreven)

Koelsysteem

  • Aftappunten motorkoelvloeistof
  • Enkelvoudig circuit, nakoeler met extern watercircuit

Uitlaatsysteem

  • Droog, gasdicht uitlaatspruitstuk
  • Turbo toerentalsensoren - overtoerbeveiliging

Brandstofsysteem

  • Brandstofopvoerpomp, met tandwielaandrijving
  • Duplex brandstoffilters
  • Elektronisch geregelde unit injectoren

Instrumenten

  • CAT alarm- en beveiligingssysteem

Smeersysteem

  • Oliepomp, tandwielaandrijving

Smeersystemen

  • 2-delige oliekoeler, gemonteerd op de motor
  • Duplex centrifugaal oliefilter gemonteerd op de motor
  • Voorsmeerpomp - lucht / elektrisch

Beschermingssysteem

  • Ontlastkleppen voor carterexplosie

C280-8 Optionele uitrusting

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatspruitstukafscherming, zacht

Koelsysteem

  • Watermantelverwarming

Brandstofsysteem

  • SOLAS-afscherming

Smeersysteem

  • Afvoeren carter vooraan en achteraan
  • Natte bak
  • SOLAS-afscherming

Beschermingssysteem

  • Olieneveldetector
  • Cilinderdrukontlastkleppen
  • Cilinderdrukontlastkleppen

Vergelijk C280-8 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C280-8 commerciële voortstuwingsmotoren

C280-8 commerciële voortstuwingsmotoren

360 View