Nominaal vermogen
Vermogensbereik | 280-425 bhp (209-317 bkW) 280-425 bhp (209-317 bkW) |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
Vermogensbereik | 280-425 bhp (209-317 bkW) 280-425 bhp (209-317 bkW) |
Toerentalbereik | 2300 - 2700 tpm 2300 - 2700 tpm |
Emissies | US EPA Tier 3, IMO II, RCD II, China II US EPA Tier 3, IMO II, RCD II, China II |
Configuratie | Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders |
Cilinderinhoud | 428 in³ 7.01 L |
Aanzuiging | Turbocharged nakoeling Turbocharged nakoeling |
Regulateur | Elektronisch (A5E2 V2 ECM) Elektronisch (A5E2 V2 ECM) |
Vliegwielhuis | SAE No. 03 SAE No. 03 |
Boring | 4.13 in 105 mm |
Slag | 5.31 in 135 mm |
Inhoud | 20 L (5.3 gal) 20 L (5.3 gal) |
Olieverversingsinterval | 500 uur 500 uur |
Rotatie | Linksom gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom gezien vanuit vliegwieluiteinde |
Koeling | Warmtewisselaar of kielkoeler Warmtewisselaar of kielkoeler |
Nominaal motortoerental | 2300 - 2700 tpm 2300 - 2700 tpm |
Droog gewicht | 1676 lb 760 kg |
Hoogte | 34.5 in 876 mm |
Lengte | 43.1 in 1095 mm |
Breedte | 31.4 in 798 mm |
Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.
VERGELIJK ALLE MODELLENCaterpillar productbrochures en andere informatieve documenten zijn beschikbaar voor uw groeiende bedrijf.
C7.1 voortstuwingsmotor met groot prestatievermogen
Maak kennis met de nieuwe C7.1 commerciële voortstuwingsmotor