Nominaal vermogen
Vermogensbereik | 109 - 218 bkW 109 - 218 bkW |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
Vermogensbereik | 109 - 218 bkW 109 - 218 bkW |
Frequentie | 50 / 60 50 / 60 |
Emissies | Voldoet aan emissienormen US EPA Tier 3 / IMO II (commercieel), RCD 2016, EU Stage IIIA, CCR Stage II door wederkerigheid met EU Stage IIIA. Voldoet aan emissienormen US EPA Tier 3 / IMO II (commercieel), RCD 2016, EU Stage IIIA, CCR Stage II door wederkerigheid met EU Stage IIIA. |
Slag | 5.31 in 135 mm |
Cilinderinhoud | 428 in³ 7.01 L |
Aanzuiging | Turbocharged nakoeling Turbocharged nakoeling |
Regulateur | Elektronisch (A5E2 V2 ECM) Elektronisch (A5E2 V2 ECM) |
Configuratie | Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders |
Inhoud | Smeeroliesysteem met oliefiltervervanging: 20 L (5.3 gal) Smeeroliesysteem met oliefiltervervanging: 20 L (5.3 gal) |
Olieverversingsinterval | 500 uur 500 uur |
Koeling | Warmtewisselaar of kielkoeler Warmtewisselaar of kielkoeler |
Vliegwielhuis | SAE nr. 03 met SAE 11.5 in vliegwiel SAE nr. 03 met SAE 11.5 in vliegwiel |
Rotatie | Linksom gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom gezien vanuit vliegwieluiteinde |
Nominaal motortoerental | 1500/1800, 600 - 2400 tpm 1500/1800, 600 - 2400 tpm |
Boring | 4.13 in 105 mm |
Droog gewicht motor - bij benadering | 1676 1676 |
Hoogte | 34.5 in 891 mm |
Lengte | 43.1 in 1095 mm |
Breedte | 33.5 in 851 mm |
Maximaal droog gewicht van motor | 1676 lb 760 kg |
Maximale hoogte | 34.5 in 876 mm |
Maximale breedte | 33.5 in 850 mm |
Minimaal droog gewicht van motor | 1609 lb 730 kg |
Caterpillar productbrochures en andere informatieve documenten zijn beschikbaar voor uw groeiende bedrijf.
C7.1 voortstuwingsmotor met groot prestatievermogen
Maak kennis met de nieuwe C7.1 commerciële voortstuwingsmotor