Scheepsvoortstuwingsmotor 3516E (US EPA Tier 4 Final)

Commerciële voortstuwingsmotoren 3516E

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Vermogensbereik
2,501-3,386 bhp (1865-2525 bkW)
2,501-3,386 bhp (1865-2525 bkW)
Toerentalbereik
1600 - 1800 tpm
1600 - 1800 tpm
Emissies
US EPA Tier 4, IMO III
US EPA Tier 4, IMO III

Overzicht

De 3516E scheepsvoortstuwingsmotor is nu verkrijgbaar in een groot aantal classificaties die voldoen aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final en IMO III voor de scheepvaart. Nu de commerciële scheepvaartindustrie haar activiteiten aanpast om te voldoen aan de EPA Tier 4 Final en IMO III emissienormen, heeft Caterpillar Marine een oplossing geïntroduceerd die gebouwd is om de prestaties te maximaliseren en tegelijkertijd aan de voorschriften te voldoen. De oplossing van Caterpillar combineert een motor met geoptimaliseerde brandstofzuinigheid met een nabehandelingssysteem met selectieve katalytische reductie (SCR). Deze combinatie vermindert niet alleen de NOx-emissies, maar kan ook de eigendoms- en bedrijfskosten van een klant in het proces verlagen.

Productspecificaties voor 3516E

Vermogensbereik 2,501-3,386 bhp (1865-2525 bkW) 2,501-3,386 bhp (1865-2525 bkW)
Toerentalbereik 1600 - 1800 tpm 1600 - 1800 tpm
Emissies US EPA Tier 4, IMO III US EPA Tier 4, IMO III
Aanzuiging Dubbele turbocharger met nakoeler Dubbele turbocharger met nakoeler
Boring 6.69 in 170 mm
Slag 8.46 in 215 mm
Cilinderinhoud 4765 in³ 78 L
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Configuratie Viertakt V-16 dieselmotor Viertakt V-16 dieselmotor
Breedte 89.9 in 2284 mm
Lengte 125.7 in 3192 mm
Hoogte 87.6 in 2225 mm
Gewicht - bij benadering 21164 lb 9600 kg

3516E Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Corrosiebestendig nakoelerblok

Regelsysteem

  • Dubbele A5-motorbedieningsmodules met elektronische brandstofinspuiting en lagedruk-brandstofsysteem

Koelsysteem

  • Extra zoetwaterpomp
  • Met tandwielaandrijving, centrifugaalpomp voor watermantel met 40% meer capaciteit

Uitlaatsysteem

  • Dubbele turbochargers met watergekoelde lagers en warmteschilden

Brandstofsysteem

  • Dubbele brandstof- en oliefilters

Algemeen

  • Trillingsdemper en afscherming
  • Voldoet aan de SOLAS-voorschriften

Vergelijk 3516E met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Scheepsvoortstuwingsmotor 3516E (US EPA Tier 4 Final)

Scheepsvoortstuwingsmotor 3516E (US EPA Tier 4 Final)