C4.4-generatorset Scheepsgeneratorsets

Scheepsgeneratorsets C4.4

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Vermogensbereik
36.0R - 99 ekW
36.0R - 99 ekW
Frequentie
50 / 60
50 / 60
Emissies
NST
NST

Overzicht

Cat® C4.4 Diesel scheepsgeneratorset (50 Hz) kent driefase vermogensvarianten van 38.0, 51.5, en 69.0 ekW bij een koeling via een warmtewisselaar, dan wel 36.0, 49.0, en 65.0 ekW bij een koeling via een radiateur; voldoet aan de EU CCNR2 emissienorm. De C4.4 (60 Hz) kent ook driefase vermogensvarianten van 44.0, 58.5, 76.0 en 99.0 ekW bij een koeling via een warmtewisselaar, dan wel 42.0, 56.0, 72.0 en 95.0 ekW bij een koeling via een radiateur. De C4.4 generatorset is leverbaar in 12 of 24 volt als een open generatorset of als een gesloten pakket. Servicing aan één kant zorgt voor makkelijk onderhoud en drukt de totale bedrijfskosten van de eigenaar. Dit pakket is door zijn compactheid ideaal voor allerlei toepassingen in de beroeps- en pleziervaart. Deze varianten zijn ook leverbaar in pakketten met goedkeuring door de Marine Classification Society.

Productspecificaties voor C4.4

Vermogensbereik 36.0R - 99 ekW 36.0R - 99 ekW
Frequentie 50 / 60 50 / 60
Snelheid 1500 / 1800 tpm 1500 / 1800 tpm
Minimaal nominaal vermogen 36,0R ekW (45 kVA) 36,0R ekW (45 kVA)
Maximaal nominaal vermogen 99,0 ekW (123 kVA) 99,0 ekW (123 kVA)
Emissie/brandstofstrategie EPA Tier 2 (60 Hz), EU 97/68EC Euro-II (50 Hz) EPA Tier 2 (60 Hz), EU 97/68EC Euro-II (50 Hz)
Emissies NST NST
Motortype Viertakt lijndieselmotor met 4 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 4 cilinders
Aanzuiging NA, T, TA NA, T, TA
Boring 4.13 in 105 mm
Slag 5 in 127 mm
Cilinderinhoud 269 in³ 4.4 L
Type regulateur Elektronisch Elektronisch
Lengte 68.9 in 1750 mm
Breedte 47.8 in 1215 mm
Hoogte 39.4 in 1000 mm
Gewicht 805 kg (1775 lb) - 1015 kg (2338 lb) 805 kg (1775 lb) - 1015 kg (2338 lb)
Bekrachtiging Afzonderlijk opgewekt uit extra spoel voor 300% kortsluitingsstroom tot maximaal 10 seconden Afzonderlijk opgewekt uit extra spoel voor 300% kortsluitingsstroom tot maximaal 10 seconden
Hellingshoek 2/3 2/3
Aantal draden 12 draden, opnieuw aansluitbaar 12 draden, opnieuw aansluitbaar
Isolatie Klasse H Klasse H
IP-classificatie IP23 waterbestendig (IP44 beschikbaar voor bepaalde modellen, vraag uw dealer om informatie) IP23 waterbestendig (IP44 beschikbaar voor bepaalde modellen, vraag uw dealer om informatie)
Spanningsregelaar Halfgeleider spanningsregelaar met integrale geïntegreerde spanningsafstelling Halfgeleider spanningsregelaar met integrale geïntegreerde spanningsafstelling

C4.4 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter, enkel element, type bus, met service-indicator
  • Droog geïsoleerde turbocharger (alleen DIT en DITA-modellen)
  • Koudstartsysteem met gloeibougies

Koelsysteem

  • Warmtewisselaar-koelingspakketten met koper-nikkel buizenbundel (bemeten voor 50 o C omgevingslucht en 32 o C zeewater) of koelingspakketten (bemeten voor 50 o C omgevingslucht)
  • Expansievat voor ontluchting
  • Oliekoeler met platen
  • Centrifugaalpomp voor watermantel met tandwielaandrijving
  • Tandwielaangedreven zeewaterpomp (zelfaanzuigend)
  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof (warmtewisselaar-koelingspakketten)

Uitlaatsysteem

  • Droog geïsoleerde turbocharger
  • Watergekoelde uitlaatspruitstukken

Brandstofsysteem

  • Brandstofvoorfilter/waterafscheider met NPT en BSP-aansluitingen (los geleverd)
  • Secundair brandstoffilter (links)
  • Brandstofontluchtingspomp (elektrisch)
  • Uitschakelsolenoïde, bekrachtigd bij motor AAN

Generator

  • 12 draden, opnieuw aansluitbaar
  • 3-fase, alle modellen
  • Borstelloos
  • IP23 waterbestendig
  • Aansluitpolen

Smeersysteem

  • Smeerolie
  • Oliefilter (links)
  • Peilstok (links)
  • Afvoeren van dampen (gesloten systeem)

Montagesysteem

  • Stalen onderframe met lekbak
  • Anti-trillingsbevestigingen

Start-/Oplaadsysteem

  • Elektrische installatie met negatieve geïsoleerde massa

Algemeen

  • Onderhoud aan één kant (links)
  • Generatorset met kielkoeling zijn exclusief de kielkoeler(s)

C4.4 Optionele uitrusting

Anticondensatieverwarmingskit

  • 240V AC, 120V AC

Vergelijk C4.4 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C4.4-generatorset Scheepsgeneratorsets

C4.4-generatorset Scheepsgeneratorsets