Cat C32 extra/dieselelektrische voortstuwingsmotor (IMO III)

Hulpmotoren C32 IMO III

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Emissies
IMO III-emissiecertificering (SCR vereist)
IMO III-emissiecertificering (SCR vereist)
Minimaal nominaal vermogen
352 bhp
262 bkW
Maximaal nominaal vermogen
1172 bhp
874 bkW

Overzicht

Cat C32 extra/dieselelektrische voortstuwingsmotor (IMO III)

Productspecificaties voor C32 IMO III

Emissies IMO III-emissiecertificering (SCR vereist) IMO III-emissiecertificering (SCR vereist)
Aanzuiging Aanzuiging met turbocharger en nakoeler Aanzuiging met turbocharger en nakoeler
Cilinderinhoud 1959 in³ 32.1 L
Slag 6.38 in 162 mm
Nominaal motortoerental 1500 tpm 1500 tpm
Rotatie Linksom gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom gezien vanuit vliegwieluiteinde
Boring 5.71 in 145 mm
Configuratie Viertakt-V12-dieselmotor Viertakt-V12-dieselmotor
Koeling Warmtewisselaar of kielkoeler Warmtewisselaar of kielkoeler
Vliegwielhuis SAE-nr. 0 met adapter SAE-nr. 18 vliegwiel (136 tanden) SAE-nr. 0 met adapter SAE-nr. 18 vliegwiel (136 tanden)
Regulateur Elektronisch (A5 ECM) Elektronisch (A5 ECM)
Olieverversingsinterval 750 uur - diep carter 750 uur - diep carter
Inhoud Smeeroliesysteem met oliefiltervervanging: 146 l (38,5 US-Gall.) - diep carter Smeeroliesysteem met oliefiltervervanging: 146 l (38,5 US-Gall.) - diep carter
Minimaal nominaal vermogen 352 bhp 262 bkW
Maximaal nominaal vermogen 1172 bhp 874 bkW
Maximaal droog gewicht van motor 7160 lb 3248 kg
Minimale hoogte 59.3 in 1507 mm
Minimaal droog gewicht van motor 6950 lb 3152 kg
Minimale breedte 57.1 in 1451 mm
Maximale lengte 89.8 in 2280 mm
Minimale lengte 83.9 in 2130 mm
Maximale breedte 57.3 in 1455 mm
Maximale hoogte 63.5 in 1613 mm
6 Brick Z-stroom - gewicht 1246 lb 565 kg
6 Brick U-stroom - breedte 56.9 in 1445 mm
6 Brick U-stroom - lengte 85 in 2159 mm
6 Brick U-stroom - hoogte 23.5 in 597 mm
Doseringskast - breedte 18.8 in 477 mm
6 Brick Z-stroom - hoogte 23.5 in 597 mm
Doseringskast - gewicht 209 lb 95 kg
6 Brick Z-stroom - lengte 147.7 in 3751 mm
6 Brick U-stroom - gewicht 1235 lb 560 kg
Doseringskast - lengte 37.4 in 949 mm
Doseringskast - hoogte 22.8 in 579 mm
6 Brick Z-stroom - breedte 43.5 in 1106 mm

C32 IMO III Standaarduitrusting

LUCHTINLAATSYSTEEM

  • Nakoeler met extern watercircuit (SCAC)
  • Gesloten dampafvoer van carter

REGELSYSTEEM

  • 24 V-regelsysteem

KOELSYSTEEM

  • Warmtewisselaar of kielkoeler
  • Watergekoeld uitlaatspruitstuk en turbocharger
  • Harde zeewaterleidingen - geen flexibele slangen
  • Flenzen voor koelaansluitingen, ANSI of DIN

BRANDSTOFSYSTEEM

  • Dubbele brandstoffilters met hybride brandstofleidingen
  • Los meegeleverd brandstofvoorfilter met waterafscheider
  • Brandstofopvoer- en brandstofontluchtingspomp

SMEERSYSTEEM

  • Olievulpunt, simplex filter en peilstok
  • Diep of ondiep carter

MONTAGESYSTEEM

  • Montagesysteem met verstelbare voorste steun

ALGEMEEN

  • Onderhoud via rechter- of linkerzijde
  • Door de klant geleverde bedrading en stekker voor onderhoudsgereedschap

C32 IMO III Optionele uitrusting

ALARM EN BESCHERMING

  • MECP I bedieningspaneel
  • MECP III bedieningspaneel met Cat® alarm- en beschermingssysteem

UITLAATSYSTEEM

  • Sensoren voor water in brandstof en uitlaattemperatuur
  • Uitlaatdemper

LAADSYSTEEM

  • Laaddynamo

BRANDSTOFSYSTEEM

  • Handbediende of elektrische brandstofopvoerpomp
  • Brandstofkoeler

SMEERSYSTEEM

  • Dubbele oliefilters

AFTAKASSEN

  • Vooraandrijvingen inclusief steekas en pompaandrijving
  • Pompaandrijvingen achter, SAE A of B

STARTSYSTEEM

  • Startmotoren - lucht, elektrisch of redundant

Vergelijk C32 IMO III met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Cat C32 extra/dieselelektrische voortstuwingsmotor (IMO III)

Cat C32 extra/dieselelektrische voortstuwingsmotor (IMO III)