C280-6

Scheepsgeneratorsets C280-6

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Frequentie
50 of 60 Hz
50 of 60 Hz
Emissie/brandstofstrategie
EPA Tier 2, IMO II
EPA Tier 2, IMO II
Aanzuiging
Turbocharged nakoeling
Turbocharged nakoeling

Overzicht

Cat C280-6 Scheepsgeneratorset

Productspecificaties voor C280-6

Frequentie 50 of 60 Hz 50 of 60 Hz
Emissie/brandstofstrategie EPA Tier 2, IMO II EPA Tier 2, IMO II
Snelheid 1000 tpm (50 Hz) of 900 tpm (60 Hz) 1000 tpm (50 Hz) of 900 tpm (60 Hz)
Maximaal nominaal vermogen 1820 ekW (2275 kVA) 1820 ekW (2275 kVA)
Minimaal nominaal vermogen 1760 ekW (2200 kVA) 1760 ekW (2200 kVA)
Aanzuiging Turbocharged nakoeling Turbocharged nakoeling
Boring 11 in 280 mm
Slag 11.8 in 300 mm
Cilinderinhoud 6773 in³ 111 L
Type regulateur Elektronisch Elektronisch
Brandstofsysteem EUI EUI
Compressieverhouding 50 Hz 13.1 13.1
Compressieverhouding 60 Hz 13:1 13:1
Motortype Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders
Lengte 280.3 in 7120 mm
Breedte 77.2 in 1961 mm
Hoogte 154.9 in 3934 mm
Gewicht - Geschat 18000 lb 8165 kg

C280-6 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Nakoeler - zoet water, corrosiebestendig gecoat (luchtzijde); luchtinlaatafsluiting; ontluchting - carter, bovenop gemonteerd; turbolader - motorolie gesmeerd

Smeeroliesysteem

  • Centrifugaaloliefilters met enkele afsluiter, aan servicekant van de motor gemonteerd op cilinderblokinspectieluiken (inclusief geïnstalleerde olieleidingen en enkele afsluitklep), filtert centrifugebypassolie uit de hoofdsmeeroliepomp (kunnen worden onderhouden met draaiende motor), olievul- en peilstokklep, oliedrukregelkleppen, carterontlastingskleppen

Regelsysteem

  • Enkele Caterpillar® A3 elektronische regeleenheid (ECU) met elektronisch elektronische unit injector, starre draadboom (10 A, 24 V vermogen vereist om ECU's aan te drijven)

Uitlaatsysteem

  • Droog, gasdicht uitlaatspruitstuk

Brandstofsysteem

  • Gedestilleerde brandstof (vereist viscositeitsbereik van 1,4 cSt tot 20 cSt bij 38 °C), brandstofopvoerpomp (op linkerzijde gemonteerd); dubbele brandstoffilters; elektronisch geregelde unit-injectoren

Koelsysteem

  • Aftappunten motorkoelvloeistof

Algemeen

  • Caterpillar gele verf; tandwielpompen: brandstof, olie, watermantel, waterkoeler/oliekoeler; onderhoudsliteratuur

Vergelijk C280-6 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C280-6

C280-6