Nominaal vermogen
Vermogensbereik | 6,169-8,046 bhp (4600-6000 bkW) 6,169-8,046 bhp (4600-6000 bkW) |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
Voortbouwend op de duurzaamheid en betrouwbaarheid van de C280 heeft Caterpillar het genoegen u de C280-16-motorserie te presenteren, nu met een vermogen tot 6000 bkW. De kerncomponenten zijn dezelfde als de bestaande C280, inclusief de nieuwste EUI-brandstofsysteemmogelijkheden en state-of-the-art ADEM™ A3 elektronische regeleenheid (ECU). Caterpillar® producten blijven meer beschikbaar vermogen te leveren bij een uitstekend brandstofverbruik. U kunt ook rekenen op lange onderhoudsintervallen en wereldwijde beschikbaarheid van Caterpillar onderdelen en diensten.
Vermogensbereik | 6,169-8,046 bhp (4600-6000 bkW) 6,169-8,046 bhp (4600-6000 bkW) |
Toerentalbereik | 900-1000 tpm 900-1000 tpm |
Emissies | IMO II IMO II |
Aanzuiging | TTA TTA |
Boring | 11 in 280 mm |
Slag | 11.8 in 300 mm |
Cilinderinhoud | 18062 in³ 296 L |
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde | Linksom of rechtsom Linksom of rechtsom |
Configuratie | Viertakt-V16-dieselmotor Viertakt-V16-dieselmotor |
Minimaal droog gewicht | 62832 lb 28500 kg |
Minimale lengte | 224 in 5690 mm |
Maximale lengte | 224 in 5690 mm |
Minimale hoogte | 134 in 3403 mm |
Maximale hoogte | 134 in 3403 mm |
Minimale breedte | 80 in 2032 mm |
Maximale breedte | 80 in 2032 mm |
Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.
VERGELIJK ALLE MODELLENCaterpillar productbrochures en andere informatieve documenten zijn beschikbaar voor uw groeiende bedrijf.