Nominaal vermogen
Vermogensbereik | 365-400 bhp (272-298 bkW) 365-400 bhp (272-298 bkW) |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
De mechanisch geregelde 3406C-motor voor scheepsvoortstuwing is verkrijgbaar met een A-classificatie van 365 bhp (272 bkW) en een B-classificatie van 400 bhp (298 bkW).
Vermogensbereik | 365-400 bhp (272-298 bkW) 365-400 bhp (272-298 bkW) |
Toerentalbereik | 1800 tpm 1800 tpm |
Emissies | Niet-gecertificeerd Niet-gecertificeerd |
Aanzuiging | TA TA |
Boring | 5.4 in 137.2 mm |
Slag | 6.4 in 165.1 mm |
Cilinderinhoud | 893.39 in³ 14.6 L |
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde | Rechtsom Rechtsom |
Configuratie | Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders |
Inhoud | 34,0 L (9 gal) 34,0 L (9 gal) |
Regulateur | Mechanisch Mechanisch |
Olieverversingsinterval | 250 uur 250 uur |
Koeling | Warmtewisselaar of kielgekoeld Warmtewisselaar of kielgekoeld |
Lengte | 57.25 in 1454.2 mm |
Gewicht - bij benadering | 2921 lb 1325 kg |
Hoogte | 50.33 in 1278.5 mm |
Breedte | 35.96 in 913.5 mm |
Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.
VERGELIJK ALLE MODELLENCaterpillar productbrochures en andere informatieve documenten zijn beschikbaar voor uw groeiende bedrijf.