Nominaal vermogen
Vermogensbereik | 1921 - 2368 bkW 1921 - 2368 bkW |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
De 3516E scheepshulpmotor is nu leverbaar in een breed scala van classificaties, die voldoen aan de Amerikaanse EPA Tier 4 Final- en IMO III-emissienormen voor de scheepvaart. Nu de commerciële scheepvaartindustrie haar activiteiten aanpast om te voldoen aan de EPA Tier 4 Final en IMO III emissienormen, heeft Caterpillar Marine een oplossing geïntroduceerd die gebouwd is om de prestaties te maximaliseren en tegelijkertijd aan de voorschriften te voldoen. De oplossing van Caterpillar combineert een motor met geoptimaliseerde brandstofzuinigheid met een nabehandelingssysteem met selectieve katalytische reductie (SCR). Deze combinatie vermindert niet alleen de NOx-emissies, maar kan ook de eigendoms- en bedrijfskosten van een klant in het proces verlagen.
Vermogensbereik | 1921 - 2368 bkW 1921 - 2368 bkW |
Frequentie | 50 / 60 50 / 60 |
Emissies | US EPA Tier 4, IMO II/III US EPA Tier 4, IMO II/III |
Aanzuiging | Met turbocharger - Aanzuiger Met turbocharger - Aanzuiger |
Boring | 6.69 in 170 mm |
Slag | 8.46 in 215 mm |
Cilinderinhoud | 4765 in³ 78 L |
Configuratie | Viertakt V-16 dieselmotor Viertakt V-16 dieselmotor |
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde | Linksom Linksom |
Minimale breedte | 72.8 in 1850 mm |
Droog gewicht | 22060 lb 10006 kg |
Hoogte | 90.9 in 2309 mm |
Maximale breedte | 87.9 in 2230 mm |
Lengte | 146.6 in 3724 mm |
Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.
VERGELIJK ALLE MODELLEN