C280-12

Commerciële voortstuwingsmotoren C280-12

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Vermogensbereik
4,640 - 6,035 bhp (3460-4500 bkW)
4,640 - 6,035 bhp (3460-4500 bkW)
Toerentalbereik
900/1000 tpm
900/1000 tpm
Emissies
IMO II US EPA Tier 4/IMO III (Cat SCR vereist)
IMO II US EPA Tier 4/IMO III (Cat SCR vereist)

Overzicht

Voortbouwend op de duurzaamheid en betrouwbaarheid van de C280 heeft Caterpillar het genoegen u de C280-12-motorserie te presenteren. De kerncomponenten zijn dezelfde als de bestaande C280, inclusief de nieuwste EUI-brandstofsysteemmogelijkheden en state-of-the-art ADEM™ A3 elektronische regeleenheid (ECU). Caterpillar® producten blijven meer beschikbaar vermogen te leveren bij een uitstekend brandstofverbruik. U kunt ook rekenen op lange onderhoudsintervallen en wereldwijde beschikbaarheid van Caterpillar onderdelen en diensten. Alle C280-12 motorvermogens voldoen aan IMO II. Motoren van nominaal 3700 bkW en 4060 bkW met nabehandeling zijn conform IMO II / EPA Tier 4.

Productspecificaties voor C280-12

Vermogensbereik 4,640 - 6,035 bhp (3460-4500 bkW) 4,640 - 6,035 bhp (3460-4500 bkW)
Toerentalbereik 900/1000 tpm 900/1000 tpm
Emissies IMO II US EPA Tier 4/IMO III (Cat SCR vereist) IMO II US EPA Tier 4/IMO III (Cat SCR vereist)
Aanzuiging TTA TTA
Boring 11 in 280 mm
Slag 11.8 in 300 mm
Cilinderinhoud 13456 in³ 222 L
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Rechtsom of linksom Rechtsom of linksom
Configuratie Viertakt V-12 dieselmotor Viertakt V-12 dieselmotor
Breedte 80 in 2032 mm
Hoogte 134 in 3404 mm
Lengte 182 in 4623 mm
Droog gewicht 57276 lb 25980 kg

C280-12 Standaarduitrusting

STANDAARDUITRUSTING

  • Hard warmteschildsysteem dat aan SOLAS voldoet
  • Tandwielaangedreven pompen voor koelvloeistof en olie
  • 50 graden VEE motorblok voor verminderde breedte
  • Dubbele A4 ECM met starre draadboom
  • 1,5% snelheidsmarge voor waterjetspecificatie
  • EUI-brandstofsysteem
  • Dubbel brandstof- en oliefilter
  • Centrifugaaloliefilters
  • Centrifugaaloliefilters
  • Explosieontlastkleppen
  • Luchtstartsysteem

C280-12 Optionele uitrusting

OPTIONELE UITRUSTINGSSTUKKEN

  • Aandrijfmogelijkheid aan andere kant
  • LECP II/III-panelen en CMD 5/8/13-displays
  • Scheepsalarm- en beschermingssysteem
  • MCS-certificering
  • Steekas met volledig vermogen
  • Luchtafsluiter
  • Mechanische lastverdeling
  • Veiligheidsregelklep voor laaddruk bij koud weer
  • Extra waterpomp
  • Opties voor service rechts/links
  • Olieneveldetector
  • Opties voor montagepoten (vast of verend)

STANDAARDUITRUSTING

  • Luchtaangedreven pre/post-smeerpomp
  • Zespunts motormontagepoten

Vergelijk C280-12 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C280-12

C280-12

C280-12

C280-12

C280-12

C280-12

C280-12

C280-12

C280-12

C280-12
C280-12
C280-12
C280-12
C280-12
C280-12
C280-12
C280-12
C280-12