Scheepsvoortstuwingsmotor 3512E (US EPA Tier 4 Final / IMO III)

Commerciële voortstuwingsmotoren 3512E

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Vermogensbereik
1,341-2,550 bhp (1000-1902 bkW)
1,341-2,550 bhp (1000-1902 bkW)
Toerentalbereik
1600 - 1800 tpm
1600 - 1800 tpm
Emissies
US EPA Tier 4, IMO II/III, EU Stage V
US EPA Tier 4, IMO II/III, EU Stage V

Overzicht

De 3512E scheepsvoortstuwingsmotor is nu verkrijgbaar in een groot aantal vermogens die voldoen aan de US EPA Tier 4 Final en IMO III regelgeving voor scheepsemissies. Terwijl de commerciële maritieme industrie zijn werkzaamheden aanpast om te voldoen aan de emissienormen van US EPA Tier 4 Final en IMO III, heeft Caterpillar Marine een oplossing geïntroduceerd die is gebouwd voor maximale prestaties en tevens voldoet aan de voorschriften. De oplossing van Caterpillar combineert een motor met geoptimaliseerde brandstofzuinigheid met een nabehandelingssysteem met selectieve katalytische reductie (SCR). Deze combinatie vermindert niet alleen de NOx-emissies, maar kan ook de eigendoms- en bedrijfskosten van een klant in het proces verlagen.

Productspecificaties voor 3512E

Vermogensbereik 1,341-2,550 bhp (1000-1902 bkW) 1,341-2,550 bhp (1000-1902 bkW)
Toerentalbereik 1600 - 1800 tpm 1600 - 1800 tpm
Emissies US EPA Tier 4, IMO II/III, EU Stage V US EPA Tier 4, IMO II/III, EU Stage V
Aanzuiging Dubbele turbocharger - nakoeler Dubbele turbocharger - nakoeler
Boring 6.69 in 170 mm
Slag 8.46 in 215 mm
Cilinderinhoud 3574 in³ 58.6 L
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Rechtsom of linksom Rechtsom of linksom
Configuratie Viertakt V-12 dieselmotor Viertakt V-12 dieselmotor
Gewicht bij benadering 12824 lb 5817 kg
Olieverversingsinterval 250 / 500 / 1000 250 / 500 / 1000
Minimaal droog gewicht 18025 lb 8176 kg
Minimale lengte 123.5 in 3136.1 mm
Maximale lengte 125.4 in 3184.1 mm
Minimale hoogte 91.9 in 2334.6 mm
Maximale hoogte 92.1 in 2340.3 mm
Minimale breedte 80.2 in 2036.7 mm
Maximale breedte 81.9 in 2080.1 mm

3512E Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Corrosiebestendig nakoelerblok

Regelsysteem

  • Dubbele A5-motorbedieningsmodules met elektronische brandstofinspuiting en lagedruk-brandstofsysteem

Uitlaatsysteem

  • Dubbele turbochargers met watergekoelde lagers en warmteschilden

Algemeen

  • Trillingsdemper en afscherming
  • Voldoet aan de SOLAS-voorschriften

Brandstofsysteem

  • Dubbele brandstof- en oliefilters

Koelsysteem

  • Extra zoetwaterpomp
  • Met tandwielaandrijving, centrifugaalpomp voor watermantel met 40% meer capaciteit

Vergelijk 3512E met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Scheepsvoortstuwingsmotor 3512E (US EPA Tier 4 Final / IMO III)

Scheepsvoortstuwingsmotor 3512E (US EPA Tier 4 Final / IMO III)