C2.2 Scheepsgeneratorset

Scheepsgeneratorsets C2.2

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Vermogensbereik
15 - 25 ekW
15 - 25 ekW
Frequentie
50 / 60
50 / 60
Emissies
EPA Tier 3 (VS)
EPA Tier 3 (VS)

Overzicht

Cat® C2.2 Diesel scheepsgeneratorset

Productspecificaties voor C2.2

Vermogensbereik 15 - 25 ekW 15 - 25 ekW
Frequentie 50 / 60 50 / 60
Minimaal nominaal vermogen 15 ekW (15 kVA) 15 ekW (15 kVA)
Maximaal nominaal vermogen 25 ekW (25 kVA) 25 ekW (25 kVA)
Snelheid 1500 tpm (50 Hz) of 1800 tpm (60 Hz) 1500 tpm (50 Hz) of 1800 tpm (60 Hz)
Emissie/brandstofstrategie EPA Tier 3, IMO NST, EU IW EPA Tier 3, IMO NST, EU IW
Emissies EPA Tier 3 (VS) EPA Tier 3 (VS)
Configuratie 4-cilinder lijnmotor, viertakt diesel 4-cilinder lijnmotor, viertakt diesel
Cilinderinhoud 135 in³ 2.2 L
Aanzuiging Natuurlijke aanzuiging/Turbocompressor Natuurlijke aanzuiging/Turbocompressor
Type regulateur Elektrisch isochroon Elektrisch isochroon
Boring 3.31 in 84 mm
Slag 3.5 in 90 mm
Inhoud Smeeroliesysteem met oliefiltervervanging: 10,6 L (2.8 gal) Smeeroliesysteem met oliefiltervervanging: 10,6 L (2.8 gal)
Olieverversingsinterval 500 uur 500 uur
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Koeling Kiel, zes- of enkelvoudig Kiel, zes- of enkelvoudig
Nominaal motortoerental 1500 / 1800 tpm 1500 / 1800 tpm
Motortype C2.2, 4 cilinders, 4-takt diesel C2.2, 4 cilinders, 4-takt diesel
Brandstofsysteem Brandstoffilter - service rechts of links, brandstofontluchting, brandstofopvoerpomp, flexibele brandstofleidingen Brandstoffilter - service rechts of links, brandstofontluchting, brandstofopvoerpomp, flexibele brandstofleidingen
Spanningsregelaar ±0,5% ±0,5%
Framegrootte 2,2 2,2
Spanningsregelaar Stabiele toestand Stabiele toestand
Hellingshoek 2/3 hellingshoek 2/3 hellingshoek
Aantal polen 4 4
Aantal draden 4 4
Bekrachtiging AREP AREP
Golfvormafwijking - lijn tot lijn <2% <2%
Isolatie Klasse H Klasse H
IP-classificatie 23 23
Hoogte (gesloten ingesteld) 31 in 775 mm
Hoogte (open ingesteld) 32 in 825 mm
Maximaal ca. Gewicht 1027 lb 466 kg
Lengte (open ingesteld) 45 in 1147 mm
Lengte (gesloten ingesteld) 46 in 1170 mm
Breedte (gesloten ingesteld) 24 in 608 mm
Lengte 47,9 in / 1219 mm (open) 50,7 in / 1290 mm (omsloten) 47,9 in / 1219 mm (open) 50,7 in / 1290 mm (omsloten)
Breedte 22,3 in / 567 mm (open) 24,7 in / 628 mm (omsloten) 22,3 in / 567 mm (open) 24,7 in / 628 mm (omsloten)
Hoogte 32,8 in / 835 mm (open) 31,0 in / 775 mm (omsloten) 32,8 in / 835 mm (open) 31,0 in / 775 mm (omsloten)
Droog gewicht van motor 857-1,027 lb / 386-466 kg 857-1,027 lb / 386-466 kg

C2.2 Standaarduitrusting

Standaarduitrusting

  • Luchtfilter met enkel element
  • Watergekoeld uitlaatspruitstuk
  • 1- of 3-fase borstelloze generator
  • 12 of 24 V elektrische startmotor
  • Dynamo van 12 V, 55 A
  • Onderhoudspunten aan één kant
  • Trillingsdempende ophangingen.
  • Elektronische automatische veiligheidsuitschakelingen

C2.2 Optionele uitrusting

Optionele uitrustingsstukken

  • Geluiddempende omkasting (af fabriek of upgrade-set)
  • Kielkoelingset
  • Opties voor bedieningspaneel: Basic, Deluxe of op afstand
  • AC-onderbrekers
  • Flexibele brandstofleidingen
  • Brandstofvoorfilter/waterafscheider
  • Sifonaansluiting
  • Componenten uitlaatsysteem
  • Geïsoleerd elektrisch systeem

Vergelijk C2.2 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

C2.2 Scheepsgeneratorset

C2.2 Scheepsgeneratorset