3516E

Commerciële voortstuwingsmotoren 3516E

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Vermogensbereik
2800-3000 bkW (3,755-4,023 bhp)
2800-3000 bkW (3,755-4,023 bhp)
Toerentalbereik
1800 tpm
1800 tpm
Emissies
IMO II
IMO II

Overzicht

Voortbouwend op de duurzaamheid en betrouwbaarheid van het 3500 motorplatform heeft Caterpillar Marine het genoegen u een opgewaardeerde versie van de Cat 3516E-scheepsvoortstuwingsmotor te kunnen presenteren. De motor met groot prestatievermogen levert 19% meer nominaal vermogen, geringere warmte-uitstoot in de omgeving en verbeterde acceleratietijd. Dit product, waarbij de nadruk ligt op onderhoudsgemak en digitalisering, biedt betere aansluit- en installatiemogelijkheden. Het is ontworpen voor kleine machinekamers met zijn verminderde gewicht en omvang, en vormt een ideale oplossing voor sleepboten, overheidsvaartuigen en jachten.

Productspecificaties voor 3516E

Vermogensbereik 2800-3000 bkW (3,755-4,023 bhp) 2800-3000 bkW (3,755-4,023 bhp)
Toerentalbereik 1800 tpm 1800 tpm
Emissies IMO II IMO II
Aanzuiging In serie geschakelde turbocharger met nakoeler In serie geschakelde turbocharger met nakoeler
Boring 6.69 in 170 mm
Slag 8.46 in 215 mm
Cilinderinhoud 4766 in³ 78.1 L
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom of rechtsom gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom of rechtsom gezien vanuit vliegwieluiteinde
Configuratie VEE 16, dieselmotor met viertaktcyclus VEE 16, dieselmotor met viertaktcyclus
Lengte 163 in 4133 mm
Hoogte 89 in 2253 mm
Breedte 71 in 1800 mm
Droog gewicht 24526 lb 11125 kg

3516E Standaarduitrusting

STANDAARDUITRUSTING

  • IMO II-emissies
  • Corrosiebestendig nakoelerblok
  • In serie geschakelde watergekoelde turbocharger
  • Watergekoeld uitlaatspruitstuk
  • Trillingsdemper en afscherming
  • Dubbele brandstoffilters
  • Zelfreinigende, centrifugale oliefilters
  • Onderhoudbare harde warmteschilden
  • LECP2-instrumentenbedieningspaneel
  • Dubbele A5-motorbedieningsmodules
  • Voldoet aan SOLAS-voorschriften

3516E Optionele uitrusting

OPTIONELE UITRUSTINGSSTUKKEN

  • Aan de achterkant gemonteerde warmtewisselaar van het plaattype
  • SCAC en watermantelexpansievat
  • Conformiteit met Marine Classification Society
  • Aftakas
  • Gecertificeerd alarm- en beschermingssysteem voor de scheepsvaart
  • LECP3-instrumentenbedieningspaneel
  • Extra zeewaterpomp
  • Montagerails
  • Rotatie linksom or rechtsom

Vergelijk 3516E met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

3516E

3516E