C280 hulpmotor

Hulpmotoren C280

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Minimaal nominaal vermogen
2320 bhp
1730 bkW
Maximaal nominaal vermogen
7268 bhp
5420 bkW
Aanzuiging
TA
TA

Overzicht

Cat C280 Scheepshulpmotoren

Productspecificaties voor C280

Minimaal nominaal vermogen 2320 bhp 1730 bkW
Maximaal nominaal vermogen 7268 bhp 5420 bkW
Aanzuiging TA TA
Boring 11 in 280 mm
Slag 11.8 in 300 mm
Configuratie 4-takt-dieselmotor met 6 cilinders in lijn, V8, V12 of V16 4-takt-dieselmotor met 6 cilinders in lijn, V8, V12 of V16
Maximale breedte 69 in 1741 mm
Minimale hoogte 108 in 2733 mm
Minimaal droog gewicht 34496 lb 15680 kg
Maximale hoogte 140 in 3550 mm
Minimale breedte 67 in 1704 mm
Minimale lengte 145 in 3691 mm
Maximale lengte 197 in 5007 mm
Maximaal droog gewicht 62832 lb 28500 kg

C280 Standaarduitrusting

LUCHTINLAATSYSTEEM

  • Luchtinlaatsysteem Nakoeler, vers water, corrosiebestendig gecoat (luchtzijde) Luchtinlaatafsluiting Ontluchter, carter, bovenop gemonteerde turbocharger, achter gemonteerd, motorolie gesmeerd

REGELSYSTEEM

  • Enkele Caterpillar A-III elektronische motorbedieningsmodule met brandstofsysteem met elektronische unit injectoren, stijve draadboom (10 A, 24 V voeding nodig voor de elektronische motorbedieningsmodules)

KOELSYSTEEM

  • Aftappunten motorkoelvloeistof

UITLAATSYSTEEM

  • Droog, gasdicht uitlaatspruitstuk

BRANDSTOFSYSTEEM

  • Gedestilleerde brandstof (vereist viscositeitsbereik van 1,4 cSt tot 20 cSt bij 38 °C), brandstofopvoerpomp (op linkerzijde gemonteerd); dubbele brandstoffilters, elektronisch geregelde unit-injectoren

SMEERSYSTEEM

  • Centrifugaaloliefilters met enkele afsluiter. Aan onderhoudskant van de motor gemonteerd op motorblokinspectieluiken. Inclusief geïnstalleerde olieleidingen en enkele afsluitklep. Filtert centrifuge-bypassolie uit de hoofdsmeeroliepomp. Kan worden onderhouden met draaiende motor. Olievuller en peilstokklep, oliedrukregelkleppen, carterexplosieontlasting

ALGEMEEN

  • Verf, Caterpillar geel pompen, tandwielaandrijving: brandstof, olie, watermantel, nakoeler/oliekoeler water

ONDERHOUDSGEREEDSCHAPPEN/SCHEEPSBESCHERMING/FABRIEKSONDERSTEUNING

  • Servicedocumentatie. Bij elke motor worden standaard twee (2) complete sets met onderstaande onderhoudsdocumentatie meegeleverd: 1. CD met onderdelenboek (specifiek voor serienummer) 2. Servicehandleiding, bestaande uit: handleiding voor Bediening & Onderhoud, Specificaties, Systeembediening, Testen en Afstellen, Demontage en Montage. Alleen beschikbaar op papier en in het Engels. 3. Technische handleiding (onderdelen/service-informatie voor speciale apparatuur). Alleen beschikbaar op papier in het Engels. OPMERKING: Aangepaste onderdelenboek-cd en servicehandboek kunnen opnieuw worden besteld via het normale Caterpillar literatuurbestelsysteem. De technische handleiding kan alleen worden nabesteld via de Project Services in het Caterpillar Lafayette Engine Center.

Vergelijk C280 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

C280 hulpmotor

C280 hulpmotor