Nominaal vermogen
Vermogensbereik | 550 - 940 ekW 550 - 940 ekW |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
De C32 generatorsets hebben een nakoeling via extern watercircuitsysteem (SCAC) voor alle configuraties. Het belangrijkste voordeel van het SCAC-systeem is minder corrosie van de nakoeler, omdat er geen zeewater door de nakoeler circuleert. Vele andere verbeteringen aan deze motoren dragen ook bij tot het minimaliseren van de eigendoms- en bedrijfskosten. De EPA Tier 4, IMO II/IMO III schakelbare en EU Stage V conforme vermogens zijn verkrijgbaar met warmtewisselaar- of kielgekoelde opties. Configuraties voor warmtewisselaar: optionele, aan de voorzijde gemonteerde zeewaterpomp
Vermogensbereik | 550 - 940 ekW 550 - 940 ekW |
Frequentie | 50 / 60 50 / 60 |
Emissie/brandstofstrategie | EPA Tier 4, IMO II/IMO III omschakelbaar en EU Stage V EPA Tier 4, IMO II/IMO III omschakelbaar en EU Stage V |
Minimaal nominaal vermogen | 500 ekW (913 kVA) 500 ekW (913 kVA) |
Snelheid | 1500 / 1800 tpm 1500 / 1800 tpm |
Maximaal nominaal vermogen | 940 ekW (1175 kVA) 940 ekW (1175 kVA) |
Aanzuiging | Met turbocharger en inlaatluchtkoeler Met turbocharger en inlaatluchtkoeler |
Boring | 5.7 in 145 mm |
Slag | 6.38 in 162 mm |
Cilinderinhoud | 1959 in³ 32.1 L |
Type regulateur | Elektronisch Elektronisch |
Brandstofsysteem | MEUI MEUI |
Motortype | V-12 viertaktdieselmotor V-12 viertaktdieselmotor |
Breedte | 60.2 in 1528 mm |
Hoogte | 65.6 in 1667 mm |
Gewicht - Geschat | 15721 lb 7131 kg |
Lengte | 162.8 in/4271 mm (minimum), 175.3 in/4452 mm (maximum) 162.8 in/4271 mm (minimum), 175.3 in/4452 mm (maximum) |
Bekrachtiging | Permanentmagneet Permanentmagneet |
Aantal polen | 4 4 |
Aantal lagers | 2 rollagers 2 rollagers |
Aantal draden | 6 6 |
Isolatie | Klasse H Klasse H |
IP-classificatie | 23 23 |
Spanningsregelaar | CDVR CDVR |
Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.
VERGELIJK ALLE MODELLEN