C9.3 Hulpmotor

Hulpmotoren C9.3 Hulpmotor

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Vermogensbereik
218 bkW - 325 bkW
218 bkW - 325 bkW
Frequentie
50 / 60
50 / 60
Emissies
IMO II, IMO III, US EPA Tier 3, China Stage II
IMO II, IMO III, US EPA Tier 3, China Stage II

Overzicht

C9.3 Scheepshulpmotor

Productspecificaties voor C9.3 Hulpmotor

Vermogensbereik 218 bkW - 325 bkW 218 bkW - 325 bkW
Maximaal nominaal vermogen 436 bhp 325 bkW
Minimaal nominaal vermogen 292 bhp 218 bkW
Frequentie 50 / 60 50 / 60
Emissies IMO II, IMO III, US EPA Tier 3, China Stage II IMO II, IMO III, US EPA Tier 3, China Stage II
Nominaal motortoerental 1500 / 1800 tpm 1500 / 1800 tpm
Boring 4.5 in 115 mm
Slag 5.8 in 149 mm
Aanzuiging Turbocharged nakoeling Turbocharged nakoeling
Cilinderinhoud 567.5 in³ 9.3 L
Koeling Warmtewisselaar en aparte of gecombineerde opties voor kielkoeling Warmtewisselaar en aparte of gecombineerde opties voor kielkoeling
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Configuratie Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders
Olieverversingsinterval 500 uur 500 uur
Regulateur Elektronisch Elektronisch
Vliegwielhuis SAE Nr. 1 (113 tanden) SAE Nr. 1 (113 tanden)
Inhoud Smeeroliesysteem met oliefiltervervanging: 24,5 L (6.5 gal) Smeeroliesysteem met oliefiltervervanging: 24,5 L (6.5 gal)
Breedte - Motor 38.5 in 978 mm
Hoogte 43 in 1093 mm
Lengte - Motor 57.2 in 1452 mm
Droog gewicht motor - bij benadering 2083 - 2474 2083 - 2474

C9.3 Hulpmotor Standaarduitrusting

STANDAARDUITRUSTING

  • Trillingsdemper en afscherming
  • Motoroliekoeler
  • Thermostaten en behuizing
  • Zeewaterpomp met tandwielaandrijving (zelfaanzuigend)
  • Elektronisch regelsysteem
  • Watergekoelde turbocharger en uitlaatspruitstuk
  • Brandstofvoorfilters
  • Common Rail-brandstofsysteem
  • Corrosiebestendige zeewaternakoeler
  • Buizenwarmtewisselaar voor watermantel

C9.3 Hulpmotor Optionele uitrusting

OPTIONELE UITRUSTINGSSTUKKEN

  • Elektrische brandstofopvoerpomp
  • Brandstofkoeler
  • Transmissie-oliekoeler (op motor gemonteerd bij HEX)
  • Extra pakketten met motor- en transmissiesensoren
  • Dynamo's - 24 V 70A of 105A, 12 V 110A
  • Elektrische startmotoren - 12 V of 24 V
  • Instrumentenpanelen
  • PTO-aandrijvingen - set V-snaarpoelies, steekas
  • Dubbelwandige brandstofrail
  • Dubbel brandstof- en oliefilter
  • Luchtstartmotor
  • Gesloten carterventilatie
  • Twee elektrische startmotoren of gecombineerd elektrisch/lucht

Vergelijk C9.3 Hulpmotor met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

C9.3 Hulpmotor

C9.3 Hulpmotor