3512C IMO II Commerciële voortstuwingsmotoren

Commerciële voortstuwingsmotoren 3512C

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Vermogensbereik
1,281 - 2,552 bhp
1,281 - 2,552 bhp
Toerentalbereik
1200 - 1800 tpm
1200 - 1800 tpm
Emissies
IMO II, China Stage II
IMO II, China Stage II

Overzicht

De Cat 3512C Scheepsvoortstuwingsmotor laat uw investering harder werken. In diverse vermogensvarianten leverbaar (waaronder de High Displacement variant), geen nabehandelingsproces vereist en het opgegeven brandstofverbruik is vastgesteld volgens BSFC - dit verlaagt uw totale eigendomskosten. Door de anders gevormde zuigerbodem voor een betere verbranding en de geavanceerde brandstofdosering voldoet deze motor aan de emissienorm IMO II of China Stage II, gericht op een duurzame ontwikkeling. Dankzij de ondersteuning onder één dak, de Caterpillar garantie en de toonaangevende garantie van een jaar op onderdelen is de 3512C een volledig geïntegreerde maritieme aandrijfoplossing.

Productspecificaties voor 3512C

Vermogensbereik 1,281 - 2,552 bhp 1,281 - 2,552 bhp
Toerentalbereik 1200 - 1800 tpm 1200 - 1800 tpm
Emissies IMO II, China Stage II IMO II, China Stage II
Aanzuiging TTA TTA
Boring 6.69 in 170 mm
Slag 7.48 in 190 mm
Slag - HD 8.46 in 215 mm
Cilinderinhoud 3161 in³ 51.8 L
Slagvolume - HD 3574 in³ 58.6 L
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom of rechtsom Linksom of rechtsom
Configuratie Viertakt V-12 dieselmotor Viertakt V-12 dieselmotor
Maximale lengte 102 in 2590 mm
Maximale breedte 80.2 in 2037 mm
Minimaal droog gewicht 14400 lb 6532 kg
Minimale breedte 80.2 in 2037 mm
Minimale hoogte 75 in 1904 mm
Minimale lengte 102 in 2590 mm
Maximale hoogte 75 in 1904 mm
Maximaal droog gewicht 16340 lb 7411 kg
Lengte - Motor 111.1 in 222.2 mm

3512C Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Nakoelerblok gescheiden circuit met corrosiebestendige coating (luchtzijde)
  • Powercore luchtfilter

Regelsysteem

  • Dubbele Caterpillar A4 elektronische motorregeling met elektronische pompverstuivers
  • Starre draadboom(10A DC-voeding, nodig voor elektronische motorregelmodule)

Uitlaatsysteem

  • 3500C motoren:

Brandstofsysteem

  • Brandstofopvoerpomp
  • Elektronisch geregelde unit injectoren

Instrumenten

  • Elektronische urenteller, instrumentenpaneel (24 V), start/stop-schakelaar, noodstopknop, lamp voor service-indicatie, diagnoselamp, waarschuwingslamp, schakelaar onderhoudsmodus, magneetschakelaar startmotor, 15 en 3A onderbrekers
  • Beeldscherm (Color Marine Power Display) voor analoge of digitale weergave van:

Smeersysteem

  • Carterontluchtingen, aan bovenkant gemonteerd
  • Olievulpijp en peilstok - links of rechts
  • Oliepomp, tandwielpomp
  • 250 of 1000 uur carterpan

Montagesysteem

  • Rails, motorophanging, balktype, 203 mm x 203 mm (8 in x 8 in) of tappen aan voorkant

PTO's

  • Aandrijving toebehoren: rechtsonder, linksonder
  • Voorste behuizing, twee zijden

Beschermingssysteem

  • A4 elektronisch bewakingssysteem biedt klanten programmeerbare strategieën voor vermogensreductie ter bescherming bij zware omstandigheden
  • Noodstopknop (in elektronisch instrumentenpaneel)
  • Bescherming door veiligheidsuitschakeling:

Algemeen

  • Trillingsdemper en afscherming
  • Hijsogen
  • Opmerking: motoren met koeling door warmtewisselaar worden EXCLUSIEF warmtewisselaar geleverd.

Vliegwiel en vliegwielhuis

  • Vliegwiel, SAE-nr. 0, 151 tanden
  • Vliegwielhuis, SAE-nr. 00

Koelsysteem

  • Oliekoeler
  • Thermostaten en huis, temperatuur bij volledig open 92 °C (198 °F)
  • Pomp voor watermantel, met tandwielaandrijving, centrifugaal
  • Extra zoetwaterpomp
  • Nakoelersysteem: bij gebruik van glycol is een maximale concentratie van 20% glycol toegestaan

3512C Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Inlaatluchtadapters

Laadsysteem

  • Acculaders
  • Laaddynamo

Regelsysteem

  • Gasregeling

Koelsysteem

  • Shunt-tank voor koelvloeistof
  • Optionele koelsystemen

Uitlaatsysteem

  • Flexibele koppelingen
  • Elleboogstukken
  • Flenzen
  • Flens- en uitlaatexpanders
  • Uitlaatdempers

Brandstofsysteem

  • Warmtewisselaar brandstofkoeling - Zeewater
  • Brandstofvoorfilter
  • Brandstofniveauschakelaar
  • Stijve brandstofleidingen
  • Flexibele brandstofleidingen

Instrumenten

  • Communicatiemodules
  • Marine Power Display kleurenscherm
  • Instrumentenpanelen stuurhut
  • Sensoren voor maritieme uitrusting

Smeersysteem

  • Carterpompen
  • Smeerolie

Aftakassen

  • Steekassen
  • Krukasriemschijven
  • Demperafscherming
  • Flexibele koppeling en afschermingen

Marine Society-vereisten

  • Green Passport documentatie
  • Sproeiafscherming

Beschermingssysteem

  • Uitschakel- en alarmcontactoren

Speciale stylingpakketten

  • Speciale stylingpakketten met chromen deksels
  • Afwerking in jachtkwaliteit

Startsysteem

  • Opties voor luchtstartmotoren
  • Accusets - 24 volt - droog
  • Accuframe

Montagesysteem

  • Motorsteunen
  • Trillingsdempende ophangingen

Verpakking

  • Beschermd met krimpfolie
  • Opslagconservering met glycoloplossing/dampvormige corrosiewering
  • Exportkisten
  • Exportverpakking

Vergelijk 3512C met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

3512C IMO II Commerciële voortstuwingsmotoren

3512C IMO II Commerciële voortstuwingsmotoren