C12 commerciële voortstuwingsmotoren

Commerciële voortstuwingsmotoren C12

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Vermogensbereik
340-490 bhp (254-366 bkW)
340-490 bhp (254-366 bkW)
Toerentalbereik
1800-2300 tpm
1800-2300 tpm
Emissies
IMO I, IMO II
IMO I, IMO II

Overzicht

Cat® C12-dieselmotor voor scheepsvoortstuwing, met vermogensklassen van 254-366 bkW (340-490 bhp) bij 1800-2300 tpm, voldoen aan emissienorm IMO II met uitzondering van de vermogensklasse 497 mhp (490 bhp) bij 2300 tpm, die voldoet aan emissienorm IMO I. De C12 maakt optimaal gebruik van het elektronisch geregelde brandstofinspuitsysteem, met als gevolg een milieuvriendelijke motor met uitstekende prestaties en brandstofverbruik. Er is ook een grote verscheidenheid aan optionele uitrusting leverbaar om aan de eisen van uw commerciële scheeps- of pleziervaartuigtoepassingen te voldoen.

Productspecificaties voor C12

Vermogensbereik 340-490 bhp (254-366 bkW) 340-490 bhp (254-366 bkW)
Toerentalbereik 1800-2300 tpm 1800-2300 tpm
Emissies IMO I, IMO II IMO I, IMO II
Aanzuiging TA TA
Boring 5.1 in 130 mm
Slag 5.9 in 150 mm
Cilinderinhoud 732 in³ 12 L
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Configuratie Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders
Breedte 38.1 in 969 mm
Lengte 62 in 1574 mm
Droog gewicht 2588 lb 1174 kg
Hoogte 39.5 in 1005 mm

C12 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Inlaatluchtkoeler - zeewater; corrosiebestendig, luchtfilter/afvoeren van dampen (gesloten systeem), turbocharger, mantelwatergekoeld

Regelsysteem

  • Elektronische regeling, koudestartstrategie, compensatie voor de brandstoftemperatuur, programmeerbaar laag stationair, elektronische diagnose en storingsregistratie, motor- en transmissiebewaking (snelheid, temperatuur, druk), regeling van verhouding brandstof/lucht, noodstopschakelaar (alleen vermogensklasse A&B)

Koelsysteem

  • Thermostaat en de behuizing, motorkoelwaterpomp; tandwielaandrijving, zeewaterpomp; rubber waaier; automatisch ontluchten; met tandwielaandrijving, ingebouwde warmtewisselaar/expansietank; verwijderbare buisbundel; vervangbare koper-nikkelbuizen, kielkoeling - gecombineerd circuit (inclusief pijpschroefdraadflenskit)

Uitlaatsysteem

  • Watergekoeld uitlaatspruitstuk en turbocharger

Vliegwielen en vliegwielhuizen

  • Vliegwiel, SAE-nr. 1; 113 tanden, vliegwielhuis; SAE-nr. 1 (10 graden schuine pad), SAE standaard draairichting

Brandstofsysteem

  • Brandstoffilter; service rechts op bakboord; service links op stuurboord; brandstofopvoerpomp; brandstofontluchtingspomp; flexibele brandstofleidingen

Instrumenten

  • Servicemeter, elektrisch

Smeersysteem

  • Carterontluchter, oliekoeler, oliefilter; opschroefbaar, service rechts op bakboord; service links op stuurboord, olievulpijp, peilstok; service rechts op bakboord; service links op stuurboord, oliepomp; tandwielaandrijving

Bevestigingssysteem

  • Voorste steun

Aftakassen

  • Aandrijving hydraulische pomp; SAE A; vertanding met 11 tanden, 57 ft-lb max. koppel; linksom, vanaf de achterkant van de motor de pompaandrijving in gekeken en draait 1,41 keer het motortoerental, krukaspoelie; 345 mm (13,6") enkele groef; 15,88 mm (0,63") breed

Beschermingssysteem

  • Uitschakeling; elektronisch; 12 of 24 volt; bekrachtigd draaien

Universeel

  • Trillingsdemper, hijsogen, serviceopties rechts of links, documentatie, variabele motorbedrading, bovenste naar achter wijzende klantconnector en ECAP-aansluiting, elektronische installatieset (connectoren, pennen, contacten)

C12 Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Laag profiel van de inlaatleiding, afscherming (luchtinlaatleiding)

Laadsysteem

  • Laaddynamo's, voltmeters, voltmeterbevestiging, dynamomontageset

Koelsysteem

  • Zeewaterpomp, expansietank, flenskit

Uitlaatsysteem

  • Flexibele montage, kniestuk, droog kniestuk, watergekoeld bochtstuk, uitlaataansluiting, uitlaatpijp, uitgaande flens UITLAAT, regenkap, uitlaatdemper

Brandstofsysteem

  • Brandstofkoeler, brandstofaansluitingen, primair brandstoffilter, primaire brandstof/waterafscheider

Instrumenten

  • OEM-kabelboom, motor naar motorkabelboom, digitale toerenteller, toerentellerbevestiging, magnetische opnemer, rechts instrumentenpaneel met 4 gaten, links instrumentenpaneel met 4 gaten, Marine Power Display-systeem, Marine Power Display (voor extra bewakingsstations), Marine Power Display-steun, bedrading, transmissiesensoren

Smeersysteem

  • Handmatige carterpomp, transmissie-oliekoeler

Bevestigingssysteem

  • Trillingsdempers

Aftakassen

  • Krukaspoelie, voorste steekas, voorste steekas en poelie

Startsysteem

  • Luchtdrukregelaar, luchtstartdemper, startschakelaar, verwarming motorkoelwater, accusets (24 V - droog)

Universeel

  • Kabelboom verwijderen, riembeschermkap - dynamo, riembeschermkap - dynamopoelie, filterdekselkit

Verpakking

  • Buitenlands behoud, motorbeschermkap,opslagbehoud, verpakking voor exporteren

Vergelijk C12 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C12 commerciële voortstuwingsmotoren

C12 commerciële voortstuwingsmotoren