C4.4 GenSet (Elektronisch regelsysteem)

Scheepsgeneratorsets C4.4 (Elektronisch)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Vermogensbereik
58.0R - 118 ekW
58.0R - 118 ekW
Frequentie
50 / 60
50 / 60
Emissies
US EPA Tier 3, EU Stage V
US EPA Tier 3, EU Stage V

Overzicht

C4.4 (Elektronisch regelsysteem)

Productspecificaties voor C4.4 (Elektronisch)

Vermogensbereik 58.0R - 118 ekW 58.0R - 118 ekW
Frequentie 50 / 60 50 / 60
Emissies US EPA Tier 3, EU Stage V US EPA Tier 3, EU Stage V
Nominaal motortoerental 1500/1800 tpm 1500/1800 tpm
Boring 4.13 in 105 mm
Slag 5 in 127 mm
Cilinderinhoud 269 in³ 4.4 L
Aanzuiging Met turbocharger - nagekoelde aanzuiging en alleen turbo (aanzuiging met turbocharger alleen voor 65 ekW (71 bkW)) Met turbocharger - nagekoelde aanzuiging en alleen turbo (aanzuiging met turbocharger alleen voor 65 ekW (71 bkW))
Regulateur Elektronisch (A5 ECM) Elektronisch (A5 ECM)
Inhoud Smeeroliesysteem met oliefiltervervanging: 11 L (2.8 gal) Smeeroliesysteem met oliefiltervervanging: 11 L (2.8 gal)
Olieverversingsinterval 500 uur 500 uur
Koeling Warmtewisselaar, gecombineerd of afzonderlijke circuit voor kielkoeling Warmtewisselaar, gecombineerd of afzonderlijke circuit voor kielkoeling
Vliegwielhuis SAE nr. 03 met SAE 11,5 vliegwiel (126 tanden) SAE nr. 03 met SAE 11,5 vliegwiel (126 tanden)
Configuratie Viertakt dieselmotor met 4 cilinders in lijn Viertakt dieselmotor met 4 cilinders in lijn
Maximale lengte 80.2 in 2037 mm
Maximale hoogte 78.7 in 1999 mm
Maximale breedte 38.3 in 986 mm
Maximaal droog gewicht van motor 3389 lb 1537 kg

C4.4 (Elektronisch) Standaarduitrusting

KOELSYSTEEM

  • Tandwielaangedreven watermantel- en hulpwaterpompen
  • Op de motor gemonteerd luchtfilter en expansievat
  • Geïntegreerde oliekoeler van het plaattype

UITLAATSYSTEEM

  • Watergekoeld uitlaatspruitstuk en turbocharger

BRANDSTOFSYSTEEM

  • Common Rail-brandstofsysteem

ALGEMEEN

  • 3-fase AREP-generatoren met 300% kortsluitvermogen
  • Digitale automatische spanningsregelaar

SMEERSYSTEEM

  • Opencarterventilatiesysteem

MONTAGESYSTEEM

  • Op de motor gemonteerd brandstof- en oliefilter
  • Op de motor gemonteerde klanteninterface en bedieningsrelais

STARTSYSTEEM

  • 12 V of 24 V startmotor

C4.4 (Elektronisch) Optionele uitrusting

ALGEMEEN

  • Sensoren voor het uitschakelen van de motor en uitschakelregelaar
  • Dubbelwandige hogedrukbrandstofleidingen
  • Bewaking van wisselspanning
  • Gloeibougies
  • In de fabriek geïnstalleerde anti-condensatieverwarming voor generator
  • MCS-certificeringen

Vergelijk C4.4 (Elektronisch) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C4.4 GenSet (Elektronisch regelsysteem)

C4.4 GenSet (Elektronisch regelsysteem)

C4.4 GenSet (Elektronisch regelsysteem)

C4.4 GenSet (Elektronisch regelsysteem)
C4.4 GenSet (Elektronisch regelsysteem)
C4.4 GenSet (Elektronisch regelsysteem)