C280-12

Scheepsgeneratorsets C280-12

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Frequentie
50 of 60 Hz
50 of 60 Hz
Snelheid
1000 tpm (50 Hz) of 900 tpm (60 Hz)
1000 tpm (50 Hz) of 900 tpm (60 Hz)
Aanzuiging
Turbocharged nakoeling
Turbocharged nakoeling

Overzicht

Cat C280-12 Scheepsgeneratorset

Productspecificaties voor C280-12

Frequentie 50 of 60 Hz 50 of 60 Hz
Snelheid 1000 tpm (50 Hz) of 900 tpm (60 Hz) 1000 tpm (50 Hz) of 900 tpm (60 Hz)
Minimaal nominaal vermogen 3520 ekW (4400 kVA) 3520 ekW (4400 kVA)
Maximaal nominaal vermogen 3640 ekW (4550 kVA) 3640 ekW (4550 kVA)
Emissie/brandstofstrategie EPA Tier 2, IMO II EPA Tier 2, IMO II
Aanzuiging Turbocharged nakoeling Turbocharged nakoeling
Boring 11 in 280 mm
Slag 11.8 in 300 mm
Cilinderinhoud 13546 in³ 222 L
Type regulateur Elektronisch Elektronisch
Brandstofsysteem EUI EUI
Compressieverhouding 50 Hz 13.1 13.1
Compressieverhouding 60 Hz 13:1 13:1
Motortype Viertakt V12-dieselmotor Viertakt V12-dieselmotor
Lengte 316.5 in 8040 mm
Breedte 77.2 in 1961 mm
Hoogte 155 in 3937 mm
Gewicht - Geschat 25000 lb 11340 kg

C280-12 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Nakoeler - zoet water, corrosiebestendig gecoat (luchtzijde); luchtinlaatafsluiting; ontluchting - carter, bovenop gemonteerd; turbolader - motorolie gesmeerd

Regelsysteem

  • Enkele Caterpillar® A3 elektronische regeleenheid (ECU) met elektronisch elektronische unit injector, starre draadboom (10 A, 24 V vermogen vereist om ECU's aan te drijven)

Koelsysteem

  • Aftappunten motorkoelvloeistof

Uitlaatsysteem

  • Droog, gasdicht uitlaatspruitstuk

Brandstofsysteem

  • Gedestilleerde brandstof (vereist viscositeitsbereik van 1,4 cSt tot 20 cSt bij 38 °C), brandstofopvoerpomp (op linkerzijde gemonteerd); dubbele brandstoffilters; elektronisch geregelde unit-injectoren

Smeeroliesysteem

  • Centrifugaaloliefilters met enkele afsluiter, aan servicekant van de motor gemonteerd op cilinderblokinspectieluiken (inclusief geïnstalleerde olieleidingen en enkele afsluitklep), filtert centrifugebypassolie uit de hoofdsmeeroliepomp (kunnen worden onderhouden met draaiende motor), olievul- en peilstokklep, oliedrukregelkleppen, carterontlastingskleppen

Algemeen

  • Caterpillar gele verf; tandwielpompen: brandstof, olie, watermantel, waterkoeler/oliekoeler; onderhoudsliteratuur

Vergelijk C280-12 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

C280-12

C280-12