MEC500

Chargeur d'équipement mobile MEC500

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance nominale (Entrée CA)
500 kW
500 kW
Plage de tensions (Entrée CA)
400 à 660 Vca
400 à 660 Vca
Gamme de fréquences
50 ou 60Hz
50 ou 60Hz

Aperçu

CHARGEZ RAPIDEMENT. CHARGEZ EN TOUTE SÉCURITÉ. CHARGEZ SUR LE LIEU DE TRAVAIL.

Une première en son genre dans le secteur minier, le chargeur d'équipement mobile MEC500 Cat® est un système de chargement rapide autonome conçu pour charger partout rapidement et en toute sécurité.

Avantages

Conception robuste

Avec un indice de protection IP66, les composants critiques sont protégés contre l'infiltration d'eau et de poussière. Le chargeur est également conforme aux normes ISO 2867, garantissant une protection contre les chutes de pierres.
Les composants clés sont montés sur silentblocs pour une protection contre les vibrations ou l'activité sismique.

Chargement rapide

Le MEC 500 offre une capacité de charge puissante et rapide là où cela est nécessaire. Le chargement de la batterie ultra rapide est réalisé en branchant deux unités en parallèle qui chargeront la chargeuse en moins de 20 minutes.

Mobile

Équipé d'un support de patin résistant et d'œilletons intégrés pour chariot élévateur à fourche, le chargeur peut être facilement déplacé jusqu'au lieu où l'équipement se trouve par remorquage ou chariot élévateur à fourche.

Spécifications produit pour MEC500

Puissance nominale (Entrée CA) 500 kW 500 kW
Plage de tensions (Entrée CA) 400 à 660 Vca 400 à 660 Vca
Gamme de fréquences 50 ou 60Hz 50 ou 60Hz
Alimentation d'entrée (Entrée CA) Isolé à la terre (IT) 3 phases Isolé à la terre (IT) 3 phases
Tension de sortie 300 à 1 000 Vcc 300 à 1 000 Vcc
Intensité nominale (sortie CC) 700 A 700 A
Sortie de câble - Connecteur exclusif Cat 700 A 700 A
Sortie de câble - Connecteur CCS (en option) 200 A (avec option de refroidissement par liquide jusqu'à 500 A en cours de développement) 200 A (avec option de refroidissement par liquide jusqu'à 500 A en cours de développement)
Plage de températures de fonctionnement ambiantes -25 °C à +50 °C (13 °F à 122 °F) -25 °C à +50 °C (13 °F à 122 °F)
Stockage -40 °C à +80 °C (-40 °F à +176 °F) -40 °C à +80 °C (-40 °F à +176 °F)
Interface de commande CAN CAN
Type de commande CEI 61851-23/24 (avec CAN) CEI 61851-23/24 (avec CAN)
Conformité et sécurité CSA M421 ; UL2202 (en cours de développement) CSA M421 ; UL2202 (en cours de développement)
MEC500 3650 lb 1656 kg
MEC500 avec patin disponible en option 4490 lb 2037 kg

Galerie média

Chargeur d'équipement mobile MEC500

Chargeur d'équipement mobile MEC500

Chargeur d'équipement mobile MEC500

Chargeur d'équipement mobile MEC500

Chargeur d'équipement mobile MEC500

Chargeur d'équipement mobile MEC500

Chargeur d'équipement mobile MEC500
Chargeur d'équipement mobile MEC500
Chargeur d'équipement mobile MEC500
Chargeur d'équipement mobile MEC500
Chargeur d'équipement mobile MEC500
Chargeur d'équipement mobile MEC500

Solution de chargement rapide pour les équipements alimentés par batterie

Solution de chargement rapide pour les équipements alimentés par batterie

360 View

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie