3512B (50 Hz) avec groupe évolutif | Alternateur diesel 1 600-1 875 kVA

Groupes électrogènes diesel 3512B (50 Hz) avec 1360 évolutif 1600-1875 kVA

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance nominale de secours
1875/1750 kVA
1875/1750 kVA
Puissance de fonctionnement continu sous charge variable
1700/1600 kVA
1700/1600 kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Faible consommation de carburant, faibles émissions
Faible consommation de carburant, faibles émissions

Aperçu

Groupe électrogène diesel 1 600 - 1 875 kVA

Capables de produire une puissance fiable de 1600 kVA à 1875 kVA à 50Hz, nos groupes électrogènes diesel 3512B sont conçus pour s'adapter à vos applications critiques, continues, de secours et principales. Nous avons conçu chacun d'entre eux conformément aux critères de réponse transitoire de la norme ISO8528-5 et afin qu'ils acceptent une charge nominale de 100 % en une seule étape. Les groupes électrogènes Cat® offrent à la fois une faible consommation de carburant et des systèmes à faibles émissions.
FAQ
Q. Cet alternateur est-il conforme aux directives de la norme ISO 8528 ?
R. Oui, le 3512B, comme tous les alternateurs Cat, a été testé conformément aux paliers de charge décrites dans la norme ISO 8528, partie 5.
Q. Les alternateurs Cat sont-ils faciles à installer ?
R. Les alternateurs Cat peuvent être configurés avec un certain nombre d'options pour faciliter l'installation.
Cat a-t-il d'une grande expérience en matière de production d'énergie électrique ?
R. Cat a plus de 80 ans d'expérience dans le domaine de l'alimentation électrique sur site et portable et a expédié des millions d'alternateurs à des clients dans le monde entier.
Q. Cat propose-t-il des alternateurs qui soutiennent mes objectifs de développement durable ?
R. Les alternateurs Cat peuvent fonctionner avec un certain nombre de carburants renouvelables, notamment le HVO, le biodiesel, le gaz de décharge, le gaz de boues, etc.
Q. Cet alternateur pourra-t-il fournir une alimentation de secours pendant les chaudes journées d'été ?
R. La plupart des alternateurs de la série 3500 Cat peuvent fonctionner à des températures ambiantes allant jusqu'à 50 °C (122 °F) en fournissant de l'énergie de manière fiable lorsqu'elle est nécessaire.

Avantages

expédiés

- Plus de 200 000 expédiés depuis 1981, leader sur le marché des gros moteurs

d'heures d'exploitation à travers le monde

- Optimisé : 11 % d'économie de carburant. Économies avérées sur les coûts d'exploitation

de réduction de la consommation de carburant

- Plus de 4 milliards d'heures de fonctionnement globalement. Performances éprouvées dans les applications très exigeantes

- Service après-vente mondial avec 1 800 concessionnaires Cat actifs dans 200 pays. Bénéficiez d'un service après-vente étendu, comprenant des contrats d'entretien et de réparation

Spécifications produit pour 3512B (50 Hz) avec 1360 évolutif 1600-1875 kVA

Puissance nominale de secours 1875/1750 kVA 1875/1750 kVA
Puissance de fonctionnement continu sous charge variable 1700/1600 kVA 1700/1600 kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Faible consommation de carburant, faibles émissions Faible consommation de carburant, faibles émissions
Tension 400 à 415 volts 400 à 415 volts
Fréquence 50 Hz 50 Hz
Vitesse 1500 tr/min 1500 tr/min
Durée de conduction Applications critiques, continues, de secours et principales Applications critiques, continues, de secours et principales
Puissance nominale minimale 1600kVA 1600kVA
Puissance nominale maximale 1875 kVA 1875 kVA
Modèle de moteur 3512B TA, V-12, diesel refroidi par eau à quatre temps 3512B TA, V-12, diesel refroidi par eau à quatre temps
Alésage 6.69 in 170 mm
Course 7.48 in 190 mm
Course : HD 8.46 in 215 mm
Cylindrée 3161.03 in³ 51.8 l
Cylindrée : HD 3576 in³ 58.56 l
Taux de compression 15.5:1 HD 15.5:1 HD
Aspiration TA TA
Circuit de carburant Système à injecteurs-pompes électroniques Système à injecteurs-pompes électroniques
Type de régulateur ADEM™ A3 ADEM™ A3
Longueur : minimum 212.8 in 5404 mm
Longueur maximale 217.1 in 5515 mm
Largeur: minimum 90 in 2286 mm
Largeur maximale 90 in 2286 mm
Hauteur : minimum 94.9 in 2411 mm
Hauteur maximale 94.9 in 2411 mm
Poids à sec : groupe électrogène (minimal) 25620 lb 11621 kg
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 26530 lb 12034 kg

3512B (50 Hz) avec 1360 évolutif 1600-1875 kVA Équipement standard

Système de commande

  • EMCP 4.2B
  • Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence
  • Échec de démarrage (saturation au démarrage)
  • Température du liquide de refroidissement élevée
  • 4 sorties numériques programmables
  • Commande auto / marche / arrêt
  • 4 entrées numériques programmables
  • Tensions CC
  • Démarrage par cycle moteur
  • Niveau du liquide de refroidissement bas
  • Réglage de la vitesse
  • Pression d'huile basse
  • Communications
  • Fréquence (Hz)
  • Témoins d'avertissement/d'arrêt
  • Minuterie de refroidissement du moteur
  • Heures de fonctionnement
  • Arrêt d'urgence
  • Pression d'huile
  • Essai des témoins
  • Mesure RMS CA exacte, triphasée, avec une précision de +/- 2 %
  • Indications numériques :
  • Surrégime
  • Acquittement d'alarme
  • TR.MIN
  • Fonctionnement 24 V CC
  • Ampérage (par phase et en moyenne)
  • Température du liquide de refroidissement
  • Volts (L-L & L-N)

Système de régulation

  • ADEM III

Circuit de refroidissement

  • SCAC
  • Canalisation de vidange du liquide de refroidissement avec vanne
  • Ventilateur de radiateur et entraînement de ventilateur
  • Protections du ventilateur et de la courroie
  • Capteurs de niveau de liquide de refroidissement
  • Liquide de refroidissement longue durée Caterpillar

Circuit d'échappement

  • Collecteur d'échappement sec
  • Sortie(s) à bride

Circuit de carburant

  • Refroidisseur de carburant non inclus dans les ensembles sans radiateur
  • Canalisations de carburant flexibles
  • Filtres à carburant secondaires.
  • Pompe d'amorçage de carburant

Système de générateur

  • Suppression des RFI
  • Excitation mini/maxi
  • Pôle saillant, triphasé, sans balai
  • Régulateur de tension numérique Caterpillar (CDVR)
  • Élévation de température de classe H à une température ambiante de 40 °C
  • Bobinage irrégulier
  • Détecteurs de température d'enroulement
  • Excitation interne (IE)
  • Détection de tension triphasée
  • Connexions de barre omnibus
  • 6 câbles
  • Isolation de la classe H NEMA

Documentation

  • Catalogue de pièces
  • Guide d'utilisation et d'entretien

Système de lubrification

  • Huile de lubrification
  • Pompe de graissage à engrenage
  • Évacuation des fumées
  • Canalisations et vanne de vidange d'huile
  • Filtre à huile, goulotte de remplissage et jauge baïonnette
  • Refroidisseur d'huile de lubrification intégré

Système de montage

  • Glissières - Support moteur / alternateur / radiateur

Généralités

  • Volant et carter de volant SAE
  • Caterpillar Yellow avec glissières et radiateur noir brillant
  • Entretien côté droit
  • Rotation standard SAE

3512B (50 Hz) avec 1360 évolutif 1600-1875 kVA Options

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air à deux éléments
  • Filtre à élément simple
  • Filtre à air à usage intensif

Échappement

  • Silencieux d'échappement

Alternateur

  • Excitation interne (IE)
  • Alternateurs surdimensionnés et de capacité supérieure
  • Réchauffeur anti-condensation
  • Excitation par aimant permanent (PMG)

Système de commande

  • Groupes de détection de courant et de tension EMCP
  • Équipement de réseau CAN2
  • Modules de coffret de surveillance (locaux et à distance)
  • Options d'interface client
  • Options de module de répartition de charge (LV)
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Équipement du réseau de coffret de surveillance
  • Connexion de masse neutre
  • Surveillance de la température de l'alternateur
  • Module de coffret de surveillance à distance (basse tension)
  • Modules de coffret de surveillance locaux (basse tension)
  • Cat Connect : télématique Ethernet / télématique par satellite / télématique cellulaire
  • Régulateurs (MUI, Mechanical Unit Injector, injecteur-pompe mécanique - basse tension)

Borne d'alimentation

  • Disjoncteurs, conformité IEC
  • Disjoncteurs, conformité UL

Circuit de refroidissement

  • Radiateurs montés
  • Liquide de refroidissement
  • Jauges de niveau d'eau à contacteur
  • Équipements du circuit de refroidissement

Montage

  • Isolateurs IBC
  • Silentblocs antivibrations en caoutchouc
  • Isolateurs de vibrations de type ressort

Démarrage/charge

  • Réchauffeur d'eau des chemises
  • Batteries surdimensionnées
  • Chargeurs de batterie
  • Alternateur de charge
  • Système d'aide au démarrage à usage intensif
  • Démarreur pneumatique avec commande et silencieux

Circuit d'échappement

  • Raccords flexibles
  • Silencieux
  • Adaptateurs en Y
  • Coudes
  • Bride et détendeurs d'échappement

Assistance d'usine

  • Mise en service en usine

Circuit de carburant

  • Filtres à carburant secondaires
  • Filtre à carburant primaire

Alternateurs et équipements

  • Excitation interne
  • Excitation par aimant permanent (PMG)
  • RW
  • 6 câbles
  • Kit de résistances de chauffage
  • Châssis 1400 et 1600
  • Inclinaison de 0,6667
  • Alternateurs basse tension 380, 400, 415 volts, triphasés, 1500 tr/min
  • Kits de conversion de l'alternateur: PM (Permanent Magnet, excitation par aimant permanent) à IE (Internally Excited, excitation interne) / IE à PM

Généralités

  • Certificat de conformité de l'UE (CE)
  • Les options suivantes reposent sur des configurations régionales et du produit:
  • Certification sismique suivant codes de construction applicables: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Ensemble UL 2200

Instruments

  • Pyromètre et thermocouples

Système de lubrification

  • Huile de lubrification dans le carter d'huile standard
  • Carter d'huile standard
  • Filtres à huile de lubrification
  • Vidange du carter d'huile GP
  • Régulateur de niveau d'huile
  • Groupes de pompes de prélubrification

Système de carter

  • Groupe de protection du carter
  • Système de ventilation du carter

Système de montage

  • Isolateurs à faible rendement
  • Rondelle d'isolateur à faible rendement
  • Isolateurs faibles
  • Isolateurs de vibrations de type ressort

Connexions d'alimentation

  • Basse tension : options de connexion d'alimentation
  • Disjoncteurs à fonctionnement électrique
  • Basse tension : ensemble avec disjoncteurs montés
  • Basse tension : alternateurs pour châssis 1400 et 1600

Tests / rapports spéciaux

  • Rapport personnalisé de TVA (analyse des vibrations torsionnelles) de l'alternateur
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0
  • Test de consommation du carburant de l'alternateur
  • Rapport standard de TVA (analyse des vibrations torsionnelles) de l'alternateur
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 0,8
  • Rapport de test d'alternateur
  • Test de charge moteur standard

Circuit de démarrage/charge

  • Chargeur de batterie 20 A
  • Chargeur de batterie 10 A
  • Démarreurs électriques
  • Couvercle du démarreur
  • Batteries, rehausses et câbles
  • Ensemble de câblage du réchauffeur d'eau des chemises
  • Réchauffeurs d'eau des chemises
  • Chargeur de batterie 35 A

Extension de garantie

  • Garantie Or: 36, 48, 60, 120 mois
  • Circuit d'alimentation commercial de la marque Cat
  • Garantie Argent : 36, 48, 60, 120 mois
  • Garantie Platine : 24, 36, 48, 60, 120 mois

Découvrez comment 3512B (50 Hz) avec 1360 évolutif 1600-1875 kVA se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Groupes électrogènes diesel 3512B

Groupes électrogènes diesel 3512B

Groupes électrogènes diesel 3512B

Groupes électrogènes diesel 3512B

Groupes électrogènes diesel 3512B
Groupes électrogènes diesel 3512B
Groupes électrogènes diesel 3512B
Groupes électrogènes diesel 3512B