Alternateur diesel 3412C (50Hz) 680-900kVA

Groupes électrogènes diesel 3412C | 800 kVA

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance nominale maximale
680kVA
680kVA
Puissance nominale minimale
680kVA
680kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Faible consommation de carburant
Faible consommation de carburant

Aperçu

Groupe électrogène Diesel 680 à 900kVA

Caterpillar contribue fortement à l'évolution du secteur de la production d'électricité grâce à des solutions d'alimentation conçues pour fournir une flexibilité, une évolutivité, une fiabilité et une rentabilité inégalées.

Avantages

Accepte 100% la mise sous charge en une seule étape

Peut gérer des charges importantes sans compromettre les opérations

Nécessite le dernier ADEM 5 Contrôleurs

Permet un contrôle précis sur toute la plage de charges

Commandes évolutives. Permet une adaptation facile des modules de commande ECMP 4.3/4.4

Spécifications produit pour 3412C | 800 kVA

Puissance nominale maximale 680kVA 680kVA
Puissance nominale minimale 680kVA 680kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Faible consommation de carburant Faible consommation de carburant
Tension 380 à 415 volts 380 à 415 volts
Fréquence 50 Hz 50 Hz
Vitesse 1500 tr/min 1500 tr/min
Durée de conduction Applications de secours, principales Applications de secours, principales
Modèle de moteur 3412C TA, V-12, diesel refroidi par eau à quatre temps 3412C TA, V-12, diesel refroidi par eau à quatre temps
Alésage 5.4 in 137.2 mm
Course 6 in 152.4 mm
Cylindrée 1648.86 in³ 27.02 l
Taux de compression 13:01 13:01
Aspiration À turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air À turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air
Circuit de carburant Pompe et conduites Pompe et conduites
Type de régulateur ADEM™ A5 ADEM™ A5
Longueur maximale 162.4 in 4125 mm
Largeur: minimum 75 in 1906 mm
Largeur maximale 78.3 in 1989 mm
Hauteur maximale 75 in 1906 mm
Poids à sec : groupe électrogène (minimal) 12039 lb 5461 kg
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 13030 lb 5910 kg

3412C | 800 kVA Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air, élément simple de type cartouche avec indicateur d'entretien

Panneau de commande

  • Panneau de commande du GCCP
  • Tensions CC
  • Face avant étanche
  • kVA (par phase, en moyenne et pour cent)
  • Réglage de la tension
  • Compatible avec les modules suivants en option:
  • Niveau du liquide de refroidissement bas
  • TR.MIN
  • Démarrage par cycle moteur
  • Sur-fréquence/sous-fréquence (81 sur-f./sous-f.)
  • Fonctions de relais de protection programmables:
  • kVAr (par phase, en moyenne et pour cent)
  • température du liquide de refroidissement
  • Coffret de surveillance locale
  • Puissance réactive déwattée (kVAr) (32RV)
  • 2 sorties numériques programmables
  • Arrêt d'urgence
  • Ampérage (par phase et en moyenne)
  • Volts (L-L & L-N)
  • Échec de démarrage (saturation au démarrage)
  • Réglage de la vitesse
  • Fonctionnement 24 V CC
  • Coffret de surveillance de série à distance
  • kW (par phase, en moyenne et pour cent)
  • Température du liquide de refroidissement basse
  • Température du liquide de refroidissement élevée
  • Sur-tension/sous-tension (27/59)
  • Puissance déwattée (kW) (32)
  • Commande marche/auto/arrêt
  • Heures de fonctionnement
  • Liaison de données client (Modbus RTU)
  • Facteur de puissance (par phase et en moyenne)
  • Module de surveillance de la température de l'alternateur
  • 6 entrées numériques programmables
  • Surrégime
  • Alarmes texte/descriptions d'incidents
  • 4 sorties de relais programmables (formulaire A)
  • KW/h (total)
  • Principales caractéristiques:
  • Coffret de surveillance CAN à distance
  • Module d'E/S numérique
  • Séquence de phase de l'alternateur
  • Pression d'huile basse
  • Avertissement/arrêt avec témoin à diode commun d'arrêt pour les éléments suivants:
  • Liaison de données du module auxiliaire
  • Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence
  • Liaison de données en série du coffret de surveillance de série
  • Fréquence (Hz)
  • 2 sorties de relais programmables (formulaire C)
  • Pression d'huile (psi, kPa ou bar)
  • Indications numériques :
  • Communications
  • Surintensité (50 / 51)

Circuit de refroidissement

  • Liquide de refroidissement longue durée Caterpillar
  • Arrêt lié au niveau de liquide de refroidissement
  • Radiateur avec protection (taille pour 50°C)
  • Protections du ventilateur et de la courroie
  • Canalisation de vidange du liquide de refroidissement avec vanne, raccordée par un tuyau au bord de la base

Circuit d'échappement

  • Flexible d'échappement en acier inoxydable avec bride de sortie de style ANSI, joint, boulons et bride soudée correspondante, livrés démontés

Circuit de carburant

  • Séparateur d'eau
  • Canalisations de carburant flexibles reliées à la base
  • Filtres à carburant primaire et secondaire
  • Pompe d'amorçage de carburant

Alternateur et équipements

  • Isolation classeH
  • 2:1 V/Hz
  • Détection triphasée
  • Hausse de température classe F
  • 12 câbles
  • Régulateur de tension VR6
  • Borne de barre omnibus
  • Statisme réactif
  • SR4B à auto-excitation

Système de régulation

  • Régulateur électronique Cat

Système de lubrification

  • Huile de lubrification
  • Canalisation de vidange d'huile avec vanne, raccordée par un tuyau au bord de la base
  • Évacuation des fumées ; raccordée à l'avant du radiateur
  • Filtre à huile

Système de montage

  • Base, acier formé avec isolateurs de vibrations linéaires entre la base et l'ensemble moteur-alternateur

Circuit de démarrage/charge

  • Alternateur de charge de 45 A
  • Solénoïde d'arrêt de carburant
  • Batterie avec rack, câbles
  • Démarreur 24V

3412C | 800 kVA Options

Circuit d'admission d'air

  • Filtres à air à usage intensif
  • Filtres à air à éléments ouverts
  • Filtres à air à deux éléments

Disjoncteurs

  • Déclencheur, 1600A, 3pôles, non UL, 100 % nominal, 24V CC
  • Déclencheur 1250, 1600A, 3pôles, IEC 100 % nominal, 24V CC

Panneau de commande

  • Panneau de commande du GCCP
  • Porte de panneau anti-vandalisme
  • Coffret de surveillance à distance personnalisé
  • Relais d'anomalie de terre
  • Relais commun alarme/coupure
  • Alternateur exécutant VFC
  • Panneau de commande du GCCP
  • Ensemble E/S discret local
  • Premiers modules de surveillance locaux
  • Ensemble de surveillance de la température de l'alternateur

Circuit de refroidissement

  • Réchauffeurs d'eau des chemises
  • Bride de conduite de radiateur

Certifications européennes

  • Repère de conformité eurasiatique (EAC)

Circuit d'échappement

  • Kit d'installation murale
  • Protections pour collecteur et turbocompresseur
  • Kit de coude
  • Silencieux

Alternateur et équipements

  • Régulateur de tension numérique
  • Alternateurs surdimensionnés et de capacité supérieure
  • Excitation par aimant permanent (PMG)
  • Résistances de chauffage

Système de lubrification

  • Pompe de carter manuelle

Système de montage

  • Base du réservoir de carburant (1200l)

Tests / rapports spéciaux

  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 0,8
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0

Démarrage/charge

  • Coupe-batterie
  • Batteries surdimensionnées
  • Chargeurs de batterie
  • Système d'aide au démarrage à usage intensif

Système de régulation

  • Partage de charge électronique

Découvrez comment 3412C | 800 kVA se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

3412C avant gauche

3412C avant droite

3412C arrière droite

3412C arrière gauche

3412C avant gauche
3412C avant droite
3412C arrière droite
3412C arrière gauche