DE13.5E3 (50 Hz) | Groupe électrogène diesel 13,5 kVA

Groupes électrogènes diesel C1.5 | DE13.5E3

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance nominale minimale
13,5kVA
13,5kVA
Puissance nominale maximale
13,5kVA
13,5kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
R96/EUIIIa ou équivalent
R96/EUIIIa ou équivalent

Aperçu

Groupe électrogène diesel 13.5kVA

Produisant une puissance fiable de 13,5 kVa à 50 Hz, notre groupe électrogène C1.5 est conçu pour être conforme aux exigences en matière de réponse transitoire de la norme ISO 8528-5. Le groupe électrogène 6DE13.5E3 est conforme aux normes sur les émissions R96/ EUIIIA ou équivalentes.

Avantages

Adapté aux Environnement et de test

Consommation Carburant Consommation

Fiabilité éprouvée pendant plus de 500 Heures

Spécifications produit pour C1.5 | DE13.5E3

Puissance nominale minimale 13,5kVA 13,5kVA
Puissance nominale maximale 13,5kVA 13,5kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant R96/EUIIIa ou équivalent R96/EUIIIa ou équivalent
Tension 200 à 400 V 200 à 400 V
Fréquence 50 Hz 50 Hz
Durée de conduction Applications de secours, principales Applications de secours, principales

C1.5 | DE13.5E3 Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air ; usage occasionnel avec élément jetable

Panneau de commande

  • Panneau de commande GCCP 1.3

Circuit de refroidissement

  • Radiateur et ventilateur de refroidissement avec protections

C1.5 | DE13.5E3 Options

Options d'alternateur

  • Isolation dotée d'une protection spéciale environnement marin

Certificats

  • Mise à niveau européenne pour ensemble STD pour certification CE
  • Certification mondiale pour CEI

Découvrez comment C1.5 | DE13.5E3 se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Enceinte

Groupe électrogène C1.5, arrière gauche

Enceinte
Groupe électrogène C1.5, arrière gauche