CG170-12 1200 kW

Groupes électrogènes à gaz CG170-12

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance continue
1200ekW à 1,0pf
1200ekW à 1,0pf
Type de combustible
Gaz naturel, biogaz, gaz de ville
Gaz naturel, biogaz, gaz de ville
Rendement électrique maximal
43.40%
43.40%

Aperçu

Groupe électrogène au gaz et au charbon 1200 KW

Des systèmes de cogénération électricité-chaleur au gaz naturel à l'alimentation de secours des sites, en passant par l'énergie au biogaz renouvelable pour soutenir le réseau électrique local, ou l'électricité générée par les gaz des mines de charbon, Caterpillar propose une vaste gamme de solutions de production d'électricité à partir de gaz très fiables.

Avantages

Jusqu'à 50% Intervalles de vidange d'huile plus efficaces

Une utilisation réduite d'huile de lubrification permet des intervalles de vidange plus espacés

Jusqu'à 21% d'économies en entretien

Les intervalles d'entretien sont prolongés, ce qui réduit les coûts d'entretien

Jusqu'à 1900 l/an Consommation d'huile de lubrification réduite

pour des coûts d'entretien moindres et des intervalles d'entretien prolongés

Spécifications produit pour CG170-12

Puissance continue 1200ekW à 1,0pf 1200ekW à 1,0pf
Type de combustible Gaz naturel, biogaz, gaz de ville Gaz naturel, biogaz, gaz de ville
Rendement électrique maximal 43.40% 43.40%
Fréquence 50 ou 60 Hz 50 ou 60 Hz
TR.MIN 1500 tr/min 1500 tr/min
Modèle de moteur CG170-12 CG170-12
Cylindrée 3240 in³ 53.1 l
Aspiration TA TA
Alésage 6.7 in 170 mm
Course 7.7 in 195 mm
Longueur 235 in 5970 mm
Largeur 70 in 1778 mm
Hauteur 87 in 2210 mm
Poids à sec du groupe électrogène 28659.8 lb 13000 kg

CG170-12 Équipement standard

Admission d'air

  • Turbocompresseur doté d'un carter de roulement refroidi par eau pour tous les cylindres
  • Filtre à air mono-étagé, à un élément avec enceinte et indicateur d'entretien

Panneaux de commande

  • Gestion électronique totale (TEM)

Refroidissement

  • Pompe de liquide de refroidissement de refroidisseur d'admission et d'eau des chemises électrique
  • Thermostats SCAC et d'eau des chemises
  • Brides de raccordement pour entrée et sortie JW

Échappement

  • PEARL/circuit d'échappement à faible résistance
  • Circuit fermé de ventilation de carter
  • Soupape de décharge d'échappement du CG170-12

Circuit de carburant

  • Électrovanne de dosage du carburant
  • Système d'allumage et de surveillance de cylindre commandé indépendamment
  • Bougies d'allumage de pré-chambre

Alternateur

  • Détecteurs de température d'enroulement
  • Statisme réactif
  • Détection triphasée et commande KVAR/PF
  • Résistance de chauffage anti-condensation
  • l'alternateur à couplage fermé entraîne une absence de transmission de couple au niveau du châssis de base
  • Connexions de barre omnibus
  • Générateur de codes de réseau

Démarrage/charge

  • Démarreurs 24V
  • Coupe-batterie

Généralités

  • Protection et amortisseur de vibrations du vilebrequin

CG170-12 Options

Refroidissement

  • Châssis de cogénération

Conformité des codes de réseau

  • 50 Hz : Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Pologne et Pays-Bas

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment CG170-12 se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

CG170-12

CG170-12